17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-XLS-R02形

通常単価(税別)
10,213106,666特別価格
税込単価
11,234117,333特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。【特長】・切れ刃先端コーナ部に微小な...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-XLS-R02形 推奨切削条件表1
アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-XLS-R02形 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
6
9
5
100
340-3661
1個
8
12
7
140
340-3726
1個
10
15
9
160
340-3785
1個
12
18
11
180
340-3823
1個
14
21
13
200
340-3840
1個
16
24
15
220
340-3904
1個
18
27
17
240
340-3921
1個
20
30
18
250
340-3980
1個
22
33
20
250
340-4005
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,2139,906
( 10,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,474
( 15,921 )
3日目
22,843
( 25,127 )
1日目
28,943
( 31,837 )
1日目
36,470
( 40,117 )
3日目
44,117
( 48,529 )
3日目
55,774
( 61,351 )
3日目
96,324
( 105,956 )
2日目
106,666
( 117,333 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。
【特長】
・切れ刃先端コーナ部に微小なRを付け、コーナ部のチッピングを解決。
・切れ刃後端部にR形状を採用し、加工スジの発生を防止。
・超ロングシャンクで深彫りに最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-XLS-R02形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂加工用
5
満足度:5.0
今までφ20のフラットを使ってきましたが このφ22のエンドミルはアンダーカットネックなので 切り子の噛みも少なく ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-XLS-R02形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング・スリムシャンク) AL-SEES3-LS-R02形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロングシャンク)(アンダーネック) AL-SEES3-LS形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング刃長) AL-SEEL2形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドル刃長) AL-SEEM2形
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格10,213-8,356 -4,799 -7,245 -9,388 -10,151 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜3日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミアルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング