17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RチッパーZPR-0203形 対応チップ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RチッパーZPR-0203形 対応チップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RCB-10R-KT9

2018年02月に販売終了となりました。

【ダイジェット】耐摩耗性に優れたR形状対応のチップ。
被削材は銅。

指定中の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
R(円形)
逃げ角
[その他] 10°
被削材
鋳鉄 / 非鉄金属
利用可能コーナー数
1
材種
KT9
厚さ(mm)
4.762±0.025
チップ径(mm)
20.00±0.012
材質
超硬合金

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト