17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

QMミル モジュラーヘッド MPM形

通常単価(税別)
17,78147,249
税込単価
19,55951,974
通常出荷日:1日目~3日目

1本のホルダで高送り+肩削り加工が可能です。【特長】・小型チップ使用で、刃先交換式ながら最小径Φ10で...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 全長 (L)(mm)

  • 刃数(枚)

  • MD(mm)

  • 寸法W(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

MD

(mm)

寸法W

(mm)

最小発注数量
10
18
2
M6
8
1個
11
18
2
M6
8
1個
12
20
3
M6
8
1個
13
20
3
M6
8
1個
15
23
3
M8
12
1個
16
23
4
M8
12
1個
17
23
4
M8
12
1個
18
23
4
M8
12
1個
20
30
5
M10
14
1個
21
30
5
M10
14
1個
25
35
6
M12
17
1個
30
43
7
M16
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,781
( 19,559 )
2日目
17,781
( 19,559 )
1日目
21,522
( 23,674 )
1日目
21,522
( 23,674 )
1日目
22,396
( 24,636 )
3日目
30,878
( 33,966 )
1日目
30,878
( 33,966 )
3日目
32,131
( 35,344 )
3日目
34,533
( 37,986 )
2日目
34,533
( 37,986 )
3日目
40,965
( 45,062 )
3日目
47,249
( 51,974 )
3日目

詳細情報

基本情報

1本のホルダで高送り+肩削り加工が可能です。
【特長】
・小型チップ使用で、刃先交換式ながら最小径Φ10で2枚刃
・防振効果に優れたオール超硬シャンクアーバ「頑固一徹」との組み合わせにより、びびりなく、高能率加工とチップの長寿命化を実現できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QMミル モジュラーヘッド MPM形のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械加工
5
満足度:5.0
S45C 15mm溝深さ110 φ13で加工しました。 2時間加工していましたが、不安なく加工できました。 オーバー...もっと読む
0人が参考にしています。
高硬度鋼の切削
5
満足度:5.0
チップも取り付けネジもものすごく小さい 無くした時のために予備は買っておいたほうが良いです。 焼入れしたSKDが高送りで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QMミル モジュラーヘッド MPM形
QMマックス モジュラーヘッドMQX形
バックドラフトモジュラーヘッド MDB形
エアロチッパーモジュラーヘッド MAL形
高精度版QMミル MPT形 モジュラーヘッド
スーパーエンドチッパーモジュラーヘッドMEC形
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格17,781-21,522 -23,200 -36,847 -20,348 -26,023 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜2日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他平面側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他側面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン-ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン-
仕上げ区分仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式-ねじ込み式ねじ込み式-
最大切り込み深さ (Ad)(mm)56-150.4-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング