17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン ノギス E-PEAK

通常単価(税別)
15,94234,137
税込単価
17,53637,551
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ノギスの進化形。Max・Minを自動的に保持内径を測る時はMaxモードが便利!【特長】・今までのノギス...

詳細を確認

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 付属の電池はテスト電池です。メーカー保証対象外となりますので、ご使用の際は別途電池をご用意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

測定時間の短縮・省力化につながるノギス(E-PEAK)

製品仕様

カノン ノギス E-PEAK:関連画像

寸法図

単位:mm

型式 測定長 最小表示量 器差 全長 電源 質量 A B C D E F G H
E-PEAK15 150 0.01 ±0.02 241 SR44
1個
170g 234 16 76 40 14 30 7 3.8
E-PEAK20 200 291 190g 284 16 76 40 14 30 7 3.8
E-PEAK30 300 ±0.03 396 280g 388 16 103 64 14 47 8 4.8

内径を測る時はMax(最大値)モードが便利

カノン ノギス E-PEAK:関連画像
  • 今までのノギスでは最大値を数値でさがしていた。
  • E-PEAKでは内径の最大値を自動で保持してくれる。

見えにくい所での外径測定はMin(最小値)モードが便利

カノン ノギス E-PEAK:関連画像

外径の最小値をE-PEAKノギスが自動で保持。

カノン ノギス E-PEAK:関連画像

大きな溝の巾測定に便利。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • 最大許容誤差 EMPE(mm)

  • 最大許容誤差 SMPE(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

最大許容誤差 EMPE

(mm)

最大許容誤差 SMPE

(mm)

トラスココード

全長L

(mm)

重量

(g)

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

最小発注数量
150
0.02
0.04
433-3691
241
170
234
76
40
30
7
3.8
1個
200
0.02
0.04
433-3705
291
190
284
76
40
30
7
3.8
1個
300
0.03
0.05
433-3713
396
280
388
103
64
47
8
4.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,942
( 17,536 )
3日目
19,855
( 21,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,137
( 37,551 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ノギスの進化形。Max・Minを自動的に保持内径を測る時はMaxモードが便利!
【特長】
・今までのノギスでは最大値を数値でさがしていた。
・内径の最大値をE-PEAKノギスが自動で保持してくれます。
・見にくい所での外径測定はMinモードが便利!
・外径の最小値をE-PEAKノギスが自動で保持してくれます。
・補助スライダーの動きのみで数値をホールドするため、ホールドボタンの必要がない。
・ノギスでワークを挟み込んで引き抜く必要が無いため、ワークに傷が付きにくい。
【用途】
・機械の奥や、ワークを加工機等にセットした状態で、手しか入らないときの測定等に使用。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 付属の電池はテスト電池です。メーカー保証対象外となりますので、ご使用の際は別途電池をご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン ノギス E-PEAKのレビュー
1.5平均満足度:1.52件のレビュー
部品検査
2
満足度:2.0
すぐに使いたかったが同梱の電池をいれても使えず、故障かと思い、いろいろ確認したが、結局新しい電池を買ってきていれると稼働...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はご迷惑をお掛け致しまして申し訳ございません。 付属の電池はあくまでテスト電池となりメーカー保証対象外ではございますが、 初回の動作確認時にはご利用いただけるよう、管理を強化して参ります。 貴重なご意見を賜りまして、誠にありがとうございました。 今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

0人が参考にしています。
社内の評価用
1
満足度:1.0
すぐに使いたかったのに同梱の電池が切れていて使えず、新しい電池を買うことになった。(中古電池?) 使用感は普通です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン ノギス E-PEAK
デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ
カノン ピタノギス E-PITA
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J
カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J
カノン ポピュラーノギス M
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
通常価格15,942-45,540 -15,026 -55,166 -88,22047,842 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜2日目〜1日目3日目
種類標準ノギスロングジョウノギス標準ノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ(バーニヤ)
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.05
校正証明書なしなしなしなしなしなし
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング