17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン デジタルスケール ES-B

通常単価(税別)
23,63437,694
税込単価
25,99741,463
通常出荷日:3日目

スケールの表示が直接読み取れるコンビニエンス・デジタルスケール。【特長】・「デジタル直読式」スケールの...

詳細を確認
  • 表示量 (mm)
    0.01
  • 器差 (mm)
    ±0.03
  • 電源
    SR44(1個)
  • C (mm)
    16
  • E (mm)
    φ6
  • F (mm)
    10 φ5.2
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ES-B 工作機械・測定機器等の位置決めに最適

製品仕様

カノン デジタルスケール ES-B:関連画像

寸法図

単位:mm

型式 測定長 最小表示量 器差 電源 質量 A B C D E F
ES10B 100 0.01 ±0.03 SR44
1個
360g 256 220 16 244 φ6 10φ5.2
ES20B 200 0.01 480g 356 320 16 344 φ6 10φ5.2
ES30B 300 0.01 590g 456 420 16 444 φ6 10φ5.2

特長

  • 絶対原点を持つABS内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要。
  • 測定データ出力機能付きで、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 測定長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

測定長

(mm)

トラスココード

質量

(g)

A

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

最小発注数量
0~220
200
808-6106
480
356
320
344
1個
0~320
300
808-6104
590
456
420
444
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,634
( 25,997 )
3日目
37,694
( 41,463 )
3日目

詳細情報

基本情報

スケールの表示が直接読み取れるコンビニエンス・デジタルスケール。
【特長】
・「デジタル直読式」スケールの表示が直接読取れるコンビニエンス・デジタルスケール。
・絶対原点を持つABS内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。
・測定データ出力機能付きで、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。
【用途】
・工作機械、測定機器の位置決めに使用。
・工作機械等の刃物の位置決めに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン デジタルスケール ES-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン デジタルスケール ES-B
マシンスケール
デジタル身長計 DSN-70・DSN-90
スケールストッパー
マグネチックスケール シルバー
シルバースケール快段目盛
メーカー中村製作所シンワ測定ムラテックKDS東栄工業シンワ測定新潟精機(SK)
通常価格23,634-4,542 -4,136 -4,960 -7,553600 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目3日目〜
表示量(mm)0.01-----
器差(mm)±0.03-----
電源SR44(1個)-----
C(mm)16-----
E(mm)φ6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト