17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン 電動ドライバー KDシリーズ

通常単価(税別)
47,59450,742特別価格
税込単価
52,35355,816特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目~12日目

微少トルク~中トルク対応の小型電動ドライバー。【特長】・2cN・mの微少トルク(2KD-100)~16...

詳細を確認

ご注意

  • トランス(型番:KD-6、KD-8)は付属しておりません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

トランス接続タイプ・フルオート・レバースタートタイプの特長

  • 2cN・mの微少トルク(2KD~100)~160cN・mの中トルク(5KD-300)。
  • 2KDシリーズは270gと軽量で耐久性にも優れた超精密ネジ締め付けタイプ。
  • 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しない。
  • トルク固定リング(別売)接触等によるトルクの変動を防止し安定したトルクで作業ができる。
  • TCSK-99MAにそのまま使える。(5KD-300を除く)。

外形図と仕様

カノン 電動ドライバー KDシリーズ:関連画像

外形図(単位:mm)

型式 2KD-100 2KD-200 2KD-300 5KD-200 5KD-300
入力電源 AC100V 50/60Hz
出力トルク範囲(cN・m) 2~35 5~70 10~100 10~120 30~160
トルク調整 無段階 無段階 無段階 無段階 無段階
無負荷回転速度(min-1 Hi 1000 1000 670 1000 1000
Lo 700 700 470 700 700
適合ネジ(mm) 小ネジ 1.0~2.3 1.4~2.6 1.6~3.0 1.6~3.0 2.3~3.5
タッピンネジ 1.0~2.0 1.4~2.3 1.6~2.6 1.6~2.6 2.3~3.0
重量(g) 270 270 270 480 480
外形寸法(mm) φ29.5(握り部)×205L φ33.5(握り部)×230L
専用トランス KD-2,KD-3
附属ビット BH-4V
No.0×φ2.0×20l×40L
No.1×φ3.0×20l×40L
BH-4V
No.0×φ2.0×20l×40L
No.1×φ3.0×20l×40L
BH-4V
No.1×φ3.0×20l×40L
No.2×φ4.0×40L
B-31D
No.1×φ3.0×30l×70L
No.2×φ4.0×30l×70L
カーボンブラシ KB-3 KB-3 KB-3 KB-4 KB-4
カノン 電動ドライバー KDシリーズ:関連画像

トルク図(グラフ)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 出力トルク(N・m)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

トラスココード

付属ビット

外形寸法

(mm)

重量

(Kg)

RoHS?最小発注数量
0.02~0.35
1.0~2.3
1.0~2.0
250-3093
BH-4V(No.0×φ2.0×20ℓ×40L、No.1×φ3.0×20ℓ×40L)
φ29.5(握り部)×205L
0.27
10
1個
0.05~0.7
1.4~2.6
1.4~2.3
250-3107
BH-4V(No.0×φ2.0×20ℓ×40L、No.1×φ3.0×20ℓ×40L)
φ29.5(握り部)×205L
0.27
-
1個
0.3~1.6
2.3~3.5
2.3~3.0
250-3131
B-31D(No.1×φ3.0×30ℓ×70L、No2×φ4.0×30ℓ×70L)
φ33.5(握り部)×230L
0.48
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,594
( 52,353 )
3日目
47,594
( 52,353 )
3日目
50,74248,230
( 53,053 )
12日目

詳細情報

基本情報

微少トルク~中トルク対応の小型電動ドライバー。
【特長】
・2cN・mの微少トルク(2KD-100)~160cN・mの中トルク(5KD-300)。
・超小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。
・2KDシリーズは270gと軽量で耐久性にも優れた超精密ネジ締め付けタイプです。
・高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
・トルク固定リング(別売)接触等によるトルクの変動を防止し安定したトルクで作業ができます。
・M1~M3.5までの小ねじ用。
・レバースタート式。
・トルクアップすると停止。
【用途】
・電子機器、基盤の締付け。
・パチンコ台のパネル締付け。

ご注意

  • トランス(型番:KD-6、KD-8)は付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン 電動ドライバー KDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン 電動ドライバー KDシリーズ
電動ドライバー(信号出力付き・ACタイプ) プッシュスタート式
DC3.7Vミニドライバー(USB充電式)EA813PE-5
オートパックスクリュードライバ 6842L
オートパックスクリュードライバ 6840
オートパックスクリュードライバ 6841R
メーカー中村製作所ベッセルエスコマキタマキタマキタ
通常価格47,594-66,61612,50039,39836,19636,635
通常出荷日3日目〜1日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプ本体本体本体---
電源(V)AC100 50/60HzAC100DC3.7単相100単相100単相100
コード長さ(m)32.50.52.52.510
スタート方式レバースタート式プッシュスタート式レバースタート式プッシュスタート式プッシュスタート式プッシュスタート式
回転速度(min⁻¹)Hi:1000、Lo:7001200230470047006000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング