17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ

通常単価(税別)
48,56357,620特別価格
税込単価
53,41963,382特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~12日目

中トルクタイプの電動ドライバー。【特長】・トルクレンジ40~200cN・m。・小ネジ2.0~4.0mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 電源 (V)
    AC100 50/60Hz
  • コード長さ (m)
    3
  • 消費電力 (W)
    35
  • 付属品
    ビット2本、カーボンブラシ1セット
  • 付属ビット
    B-31(No.1×φ6.0×70L、No.2×φ6.0×70L)
  • 外形寸法 (mm)
    φ37(握り部)×264L
  • トルク調整
    無段階
  • 重量 (Kg)
    0.62
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

トランスレス・フルオート・レバースタートタイプ/プッシュスタートタイプの特長

  • トルクレンジ40~200cN・m。
  • 小ネジ2.0~4.0mm。
  • コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
  • 一般の小ネジの作業に最適。
  • プッシュスタートタイプとレバースタートタイプの2タイプ。

外形図と仕様

カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ:関連画像

外形図(単位:mm)

型式 9K-131 L 9K-131 LF(ハイスピード) 9K-131 P 9K-131 PF(ハイスピード)
入力電源 AC100V 50/60Hz
出力トルク範囲(cN・m) 50~200 40~150 50~200 40~150
トルク調整 無段階 無段階 無段階 無段階
無負荷回転速度(min-1 1000 2000 1000 2000
消費電力(W) 35 35 35 35
適合ネジ(mm) 小ネジ 2.6~4.0 2.0~3.5 2.6~4.0 2.0~3.5
タッピンネジ 2.0~3.5 2.0~3.0 2.0~3.5 2.0~3.0
重量(g) 620 620 620 620
外形寸法(mm) φ37(握り部)×264L
カーボンブラシ KB-2 KB-2 KB-2 KB-2

付属ビット寸法図

カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ:関連画像

B-31
No.1×φ6.0(直径6.0mm)×70L
No.2×φ6.0(直径6.0mm)×70L

トルク図

カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ:関連画像

トルク図

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 出力トルク(N・m)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • スタート方式

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • 回転速度(min⁻¹)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

スタート方式

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

回転速度

(min⁻¹)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0.5~2
2.6~4.0
レバースタート式
2.0~3.5
1000
250-2933
10
1個
0.4~1.5
2.0~3.5
レバースタート式
2.0~3.0
2,000
808-6070
-
1個
0.5~2
2.6~4.0
プッシュスタート式
2.0~3.5
1000
250-2950
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,00740,825
( 44,908 )
3日目
48,563
( 53,419 )
3日目
57,62045,076
( 49,584 )
12日目

詳細情報

基本情報

中トルクタイプの電動ドライバー。
【特長】
・トルクレンジ40~200cN・m。
・小ネジ2.0~4.0mm。
・コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
・一般の小ネジの作業に最適です。
・プッシュスタートタイプとレバースタートタイプの2タイプをご用意。
・プッシュスタートタイプには作業負担を軽減するホールドリング(別売)が使用できます。
・トルクアップすると停止。
【用途】
・電子機器、基盤の締付け。
・パチンコ台のパネル締付け。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ
AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112
テクス用スクリュードライバ
オートパックスクリュードライバ 6842L
オートパックスクリュードライバ 6840
オートパックスクリュードライバ 6841R
メーカー中村製作所エスコマキタマキタマキタマキタ
通常価格48,563-17,31529,01539,39836,19636,635
通常出荷日3日目〜1日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ本体本体----
電源(V)AC100 50/60HzAC100100単相100単相100単相100
コード長さ(m)332.52.52.510
消費電力(W)35300500470470470
付属品ビット2本、カーボンブラシ1セット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング