17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

通常単価(税別)
45,11348,162
税込単価
49,62452,978
通常出荷日:2日目~12日目

高出力モーター採用のハイパワータイプ。【特長】・トルクレンジ50~450cN・m。・小ネジ2.3~6....

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 電源 (V)
    AC100 50/60Hz
  • コード長さ (m)
    3
  • スタート方式
    プッシュスタート式
  • 消費電力 (W)
    46
  • 全長 (mm)
    264
  • 付属品
    ビット2本、カーボンブラシ1セット
  • 外形寸法 (mm)
    φ37(握り部)×264L
  • トルク調整
    無段階
  • 重量 (Kg)
    0.7
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

トランスレス・フルオート/プッシュスタートタイプの特長

  • トルクレンジ50~450cN・m。
  • 小ネジ2.3~6.0mm。
  • 高出力モーター採用のハイパワータイプ。
  • タッピンネジの作業に最適。
  • 押し込むだけでスタートするので作業のスピードアップを図れる。

外形図と仕様

カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ:関連画像

外形図(単位:mm)

型式 9K-130 P★ 9K-140 P★ 9K-150 P★ 9K-130 PF(ハイスピード)★
入力電源 AC100V 50/60Hz
出力トルク範囲(cN・m) 50~220 100~300 150~450 50~180
トルク調整 無段階 無段階 無段階 無段階
無負荷回転速度(min-1 1000 700 500 1900
消費電力(W) 46 46 46 46
適合ネジ(mm) 小ネジ 2.6~4.0 3.0~5.0 4.0~6.0 2.3~4.0
タッピンネジ 2.0~3.5 3.0~4.0 3.0~5.0 2.3~3.5
重量(g) 700 700 700 700
外形寸法(mm) φ37(握り部)×264L
附属ビット B-31
No.1×φ6.0×70L
No.2×φ6.0×70L
B-31
No.2×φ6.0×70L
B-35
No.2×φ7.0×75L
No.3×φ7.0×75L
B-31
No.1×φ6.0×70L
No.2×φ6.0×70L
カーボンブラシ KB-2 KB-2 KB-2 KB-2
カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ:関連画像

トルク図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 出力トルク(N・m)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • 回転速度(min⁻¹)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

回転速度

(min⁻¹)

トラスココード

付属ビット

RoHS?最小発注数量
0.5~2.2
2.6~4.0
2.0~3.5
1000
808-6068
B-31(No.1×φ6.0×70L、No.2×φ6.0×70L)
-
1個
0.5~1.8
2.3~4.0
2.3~3.5
1900
808-6069
B-31(No.1×φ6.0×70L、No.2×φ6.0×70L)
-
1個
1~3
3.0~5.0
3.0~4.0
700
250-2844
B-31(No.2×φ6.0×70L)
10
1個
1.5~4.5
4.0~6.0
3.0~5.0
500
250-2852
B-35(No.2×φ7.0×75L、No.3×φ7.0×75L)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,113
( 49,624 )
2日目
48,162
( 52,978 )
12日目
45,115
( 49,627 )
2日目
46,235
( 50,859 )
3日目

詳細情報

基本情報

高出力モーター採用のハイパワータイプ。
【特長】
・トルクレンジ50~450cN・m。
・小ネジ2.3~6.0mm。
・高出力モーター採用のハイパワータイプ。
・タッピンネジの作業に最適です。
・押し込むだけでスタートしますので作業のスピードアップをはかれます。
・高トルクで使用する場合は、ピストルグリップ(別売)でドライバーを支えることができます。
・プッシュスタート式。
・トルクアップすると停止。
【用途】
・電子機器、基盤の締付け。
・パチンコ台のパネル締付け。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン 電動ドライバー 9Kシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ
オートパックスクリュードライバ 6840
オートパックスクリュードライバ 6841
オートパックスクリュードライバ 6842L
オートパックスクリュードライバ 6841R
電動ドライバー(ACタイプ)レバー式
メーカー中村製作所マキタマキタマキタマキタベッセル
通常価格45,113-36,19634,20339,39836,63547,195 -
通常出荷日2日目〜3日目3日目3日目3日目1日目〜
商品タイプ本体----本体
電源(V)AC100 50/60Hz単相100単相100単相100単相100AC100
コード長さ(m)32.52.52.5102.5
スタート方式プッシュスタート式プッシュスタート式プッシュスタート式プッシュスタート式プッシュスタート式レバースタート式
消費電力(W)46470470470470-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング