17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン 空転式トルクドライバー N-LTDK形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カノン 空転式トルクドライバー N-LTDK形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N1.5LTDK

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はCN15LTDKです。仕様の違いをご確認ください。

空転式だから、トルク値セットで、締め過ぎ防止。
ロック機構付は、作業中にトルクのズレなし。
【特長】
・所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
・細かい作業に使われるN1.5は、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。
・自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。
・必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
・+ビットが、附属されています。
・ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。
・左右両方向使用できます。
【用途】
・基盤やブラインド、プラスチック製品の締付け、工作機械の刃物の締付等幅広い現場に最適。
・自動車部品、家電製品の組み立てに。

指定中の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(cN・m)
1~15
最小目盛(cN・m)
0.1
精度(%)
3
空転式/非空転式
空転式
負荷方向
左右
全長(mm)
107
重量(g)
57
ビット差込口
専用ビット
付属ビット(プラス)
No.0、No.1専用ビット
仕様
コレットチャック方式

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト