17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤル形トルクレンチ(置針付) N-TOK形

通常単価(税別)
22,29638,671
税込単価
24,52642,538
通常出荷日:3日目

コンパクトで手にフィットする楕円形グリップ付。検査・一般作業がより一層はかどります【特長】・測定・精度...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

カノン ダイヤル形トルクレンチ(置針付) N-TOK形の詳細

締め付け後、手元でピーク値の確認ができる置針付き。

【カノン】ダイヤル形トルクレンチ(置針付)の製品イメージ

【カノン】ダイヤル形トルクレンチ(置針付)の製品イメージ

N30TOK-Gの製品イメージ 

N30TOK-Gの製品イメージ 

製品仕様

製品の寸法図

製品の寸法図

型式トルク測定範囲(左右)最小目盛角ドライブ全長主要寸法(mm)質量
ヘッド部本体部
N・mmmmmABCDEFGkg
N 6TOK-G0.6~60.16.35(1/4")2603538.57.55891.53721.50.50
N 12TOK-G1~120.20.51
N 30TOK-G5~300.59.53(3/8")333354311600.61
N 70TOK-G10~701
N 140TOK-G20~140212.7(1/2")463394914654122.50.87
N 200TOK-G20~2002
N 300TOK-G30~300519.05(3/4")68342582079φ30(直径30mm)φ30(直径30mm)1.6
N 420TOK-G40~42010955486077φ34(直径34mm)φ34(直径34mm)2.5
N 550TOK-G50~550101,1105080φ38(直径38mm)φ30(直径30mm)3.8
N 1000TOK-G100~1,0002025.4(1")1,48466742794φ51(直径51mm)φ40(直径40mm)7.3
N 1400TOK-G200~1,400201,6969.0

使用方法

カノン ダイヤル形トルクレンチ N-TOK形:関連画像
  1. 1.ダイヤルキャップを回して、目盛を0に合わせる。
  2. 2.ソケットを角ドライブにセット。
  3. 3.締め付ける。
カノン ダイヤル形トルクレンチ N-TOK形:関連画像

置針付の場合は、使用前に置針を主針に合わせる。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トルク測定範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • 差込角(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

トルク測定範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

トラスココード

差込角(mm)

ヘッド幅

(mm)

ヘッド厚み

(mm)

角ドライブ長さ

(mm)

本体厚み

(mm)

本体幅

(mm)

重量

(g)

本体部(G)

(mm)

最小発注数量
0.6~6
0.1
260
808-6588
6.35(1/4inch)
35
38.5
7.5
58
37
500
21.5
1個
1~12
0.2
260
808-6584
6.35(1/4inch)
35
43
11
60
37
510
21.5
1個
5~30
0.5
333
808-6587
9.53(3/8inch)
35
43
11
60
37
610
21.5
1個
10~70
1
333
808-6589
9.53(3/8inch)
35
43
11
60
37
610
21.5
1個
20~140
2
463
808-6585
12.7(1/2inch)
39
49
14
65
41
870
22.5
1個
20~200
2
463
808-6586
12.7(1/2inch)
39
49
14
65
41
870
22.5
1個
30~300
5
683
808-6658
19.05(3/4inch)
42
58
20
79
φ30
1600
φ30
1個
40~420
10
955
808-6650
19.05(3/4inch)
48
60
20
77
φ34
2500
φ34
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,296
( 24,526 )
3日目
22,628
( 24,891 )
3日目
22,455
( 24,701 )
3日目
24,465
( 26,912 )
3日目
25,716
( 28,288 )
3日目
30,662
( 33,728 )
3日目
34,610
( 38,071 )
3日目
38,671
( 42,538 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンパクトで手にフィットする楕円形グリップ付。検査・一般作業がより一層はかどります
【特長】
・測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケーター付です
・ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております
・本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました
・N6~N200TOK-Gは、扁平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました
・読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています
・精度は±3%まで保証します
【用途】
・抜き取り検査や、重要保安部品等に最適
・自動車のエンジン、足回り等での使用に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル形トルクレンチ(置針付) N-TOK形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤル形トルクレンチ(置針付) N-TOK形
置針付ダイヤル形トルクレンチ
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズ
カノン プレート形トルクレンチ N-FK形
ダイヤル形トルクレンチ 基本形
メーカー中村製作所中村製作所東日製作所中村製作所中村製作所東日製作所
通常価格22,296-23,73923,435 -19,055 -10,973 -21,790 -
通常出荷日3日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
表示部ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形プレート形ダイヤル形
ヘッドタイプ交換式交換式交換式交換式交換式交換式
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
測定方向左右左右左右左右左右左右
置針付---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤル形トルクレンチ・プレート形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング