ツール用品技術窓口
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップ付。検査・一般作業がより一層はかどります【特長】・測定・精度...
詳細を確認
イメージ
| 型番 | トルク測定範囲(N・m) | 最小目盛 (N・m) | 差込角(mm) | 全長(mm) | 質量(g) |
| N6TOK | 0.6~6 | 0.1 | 6.35(1/4inch) | 260 | 500 |
| N12TOK | 1~12 | 0.2 | 6.35(1/4inch) | 260 | 510 |
| N30TOK | 5~30 | 0.5 | 9.53(3/8inch) | 333 | 610 |
| N50TOK | 5~50 | 0.5 | 9.53(3/8inch) | 333 | 610 |
| N70TOK | 10~70 | 1 | 9.53(3/8inch) | 333 | 610 |
| N140TOK | 20~140 | 2 | 12.70(1/2inch) | 463 | 870 |
| N200TOK | 20~200 | 2 | 12.70(1/2inch) | 463 | 870 |
| N300TOK | 30~300 | 5 | 19.05(3/4inch) | 683 | 1,600 |
| N420TOK | 40~420 | 10 | 19.05(3/4inch) | 955 | 2,500 |
| N550TOK | 50~550 | 10 | 19.05(3/4inch) | 1,110 | 3,800 |



置針付の場合は、使用前に置針を主針に合わせる。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,597円 ( 22,657円 ) | 3日目 |
20,519円19,860円 ( 21,846円 ) | 3日目 |
19,055円 ( 20,961円 ) | 4日目 |
21,325円 ( 23,458円 ) | 1日目 |
20,777円 ( 22,855円 ) | 3日目 |
24,178円23,247円 ( 25,572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,934円24,655円 ( 27,121円 ) | 3日目 |
34,092円 ( 37,501円 ) | 3日目 |
36,598円 ( 40,258円 ) | 3日目 |
57,062円 ( 62,768円 ) | 7日目 |
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップ付。検査・一般作業がより一層はかどります
【特長】
・測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケーター付です
・ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております
・本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました
・N6~N200TOK-Gは、扁平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました
・読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています
・精度は±3%まで保証します
【用途】
・抜き取り検査や、重要保安部品等に最適
・自動車のエンジン、足回り等に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
プレート形トルクレンチ
4通常価格(税別):8,437円~

中村製作所
カノン プレート形トルクレンチ N-FK形
0通常価格(税別):11,387円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
4.4通常価格(税別):4,942円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
0通常価格(税別):20,024円

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):11,781円~