17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ(置針付)

通常単価(税別)
15,32641,540
税込単価
16,85945,694
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

スプリングの力を応用した押・引力測定器。【特長】・TK型の置き針付き。・ノギスメーカーならではの目盛技...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棒形
  • 精度
    ±1目盛
  • 特長
    目盛は彫刻目盛でいつまでも鮮明です。
  • 補足
    水平状態でのご使用の場合は、水平時誤差により、実測値に加算してください。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

(精度±1目盛)

型番一目
(cN)
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
全長(約)
mm
質量(約)
(g)
水平時
誤差(cN)
TK 500CN10320163564213125712707830
TK 600CN20320163554213125712707830
TK 1000CN25320163564213125712707830
TK 1500CN50320163564213125712707830
TK 2000CN50320163564213125712707830
TK 2500CN50320163624614325772888450
TK 3000CN50320163624214325772888450
TK 4000CN5042522468471783484340187100
TK 5000CN10042522468431783484340187100
TK 7000CN20042522468431783484340187100
TK 10000CN20042522468431783484340187100
TK 15000CN200835327958423035120462569250
TK 20000CN2008353271178728035140540658250
TK 30000CN2508403871308330535176598864350
  • ※ 水平状態でご使用の場合は、上記の水平時誤差により、実測値に加算してください。
  • ※ 置針付きの場合は、型式の末尾に-Gと明示。

外形図

カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ(置針付):関連画像

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(N)

  • 一目(cN)

  • 水平時誤差(cN)

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲(N)

一目

(cN)

水平時誤差

(cN)

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

最小発注数量
0~10
25
30
808-6567
270
78
3
20
16
3
56
42
131
25
71
1個
0~100
200
100
808-6566
340
187
4
25
22
4
68
43
178
34
84
1個
0~15
50
30
808-6569
270
78
3
20
16
3
56
42
131
25
71
1個
0~20
50
30
808-6571
270
78
3
20
16
3
56
42
131
25
71
1個
0~200
200
250
808-6570
540
658
8
35
32
7
117
87
280
35
140
1個
0~30
50
50
808-6574
288
84
3
20
16
3
62
42
143
25
77
1個
0~300
250
350
808-6573
598
864
8
40
38
7
130
83
305
35
176
1個
0~50
100
100
808-6576
340
187
4
25
22
4
68
43
178
34
84
1個
0~5
10
30
808-6577
270
78
3
20
16
3
56
42
131
25
71
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,326
( 16,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,543
( 23,697 )
2日目
15,326
( 16,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,326
( 16,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,358
( 37,794 )
3日目
16,211
( 17,832 )
3日目
41,540
( 45,694 )
7日目
21,066
( 23,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,326
( 16,859 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スプリングの力を応用した押・引力測定器。
【特長】
・TK型の置き針付き。
・ノギスメーカーならではの目盛技術で読み取りやすさバツグン。
・水平状態での測定にも威力を発揮。
・スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表わし、精密な測定ができるテンションゲージです。
・目盛は彫刻目盛で、いつまでも鮮明です。
【用途】
・シャーペンの芯から防火扉など、押しや引っ張り力の測定に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ(置針付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
嵌合強度計測用として
4
満足度:4.0
食品容器の蓋などの嵌合強度を測定する為購入しました。 以前は他社の秤を使用していましたが購入が出来なくなりこちらの秤を ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qひっぱり力はわかるが、押し力(押す圧力)はどのように測定するのか。
A
テンションゲージのフック側でない方で押し付けると圧力が測れます。置き針は圧力側でも機能致します
Q標準以外のサイズも製作できますか。
A
可能ですが、仕様によっては対応不可の場合もありますので、お問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ(置針付)
カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ
カノン 棒形テンションゲージTK(II) 0点調整式
テンションゲージ
棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式
棒状テンションゲージ(スタンダード用)丸型バネ式
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所エスコ大場計器大場計器
通常価格15,326-12,123 -17,082 -13,787 -18,045 -15,052 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目6日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ棒形棒形棒形棒形棒形棒形
精度±1目盛±1目盛±1目盛---
特長目盛は彫刻目盛でいつまでも鮮明です。目盛は彫刻目盛でいつまでも鮮明です。----
補足水平状態でのご使用の場合は、水平時誤差により、実測値に加算してください。水平状態でのご使用の場合は、水平時誤差により、実測値に加算してください。----
よく一緒に購入される商品

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング