17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ

通常単価(税別)
15,76752,993特別価格
税込単価
17,34458,292特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~3日目

水平状態での測定にも威力を発揮する棒型テンションゲージ。【特長】・スプリングの力を応用して円筒形に目盛...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棒形
  • 精度
    ±1目盛
  • 特長
    目盛は彫刻目盛でいつまでも鮮明です。
  • 補足
    水平状態でのご使用の場合は、水平時誤差により、実測値に加算してください。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スプリングの力を応用した押・引力測定器

規格表

型式一目
(cN)
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
全長
mm
質量
(g)
水平時
誤差(cN)
TK10CN0.51.516131.54020981548181243
TK30CN11.516131.560201131566214273
TK50CN11.516131.559201131566214273
TK110CN2216132592811315662213010
TK200CN5216132592811315662213010
TK300CN5216132592811315662213010
TK500CN10320163564213125712707830
TK600CN20320163554213125712707830
TK1000CN25320163564213125712707830
TK1500CN50320163564213125712707830
TK2000CN50320163564213125712707830
TK2500CN50320163624614325772888450
TK3000CN50320163624214325772888450
TK4000CN5042522468471783484340187100
TK5000CN10042522468431783484340187100
TK7000CN20042522468431783484340187100
TK10000CN20042522468431783484340187100
TK15000CN200835327958423035120462569250
TK20000CN2008353271178728035140540658250
TK30000CN2508403871308330535176598864350

精度±1目盛(水平時誤差有り)

外形図

カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ 外形図

規格表をご参照ください。

使用方法・使用事例

使用方法

フック部に引掛け引張力、ストレート部先端で押すことにより押力を測定します。

使用事例

カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ 使用事例

シャーペン芯強度テスト、防火扉閉鎖力の測定等に使用されます。

選定サポート情報

旧単位系(g)の数値と現行型式表記の数値は合わせておりますので、旧単位系でご使用中(あるいはご検討中)の場合はそのままお選びください。
(例)500gを使用中⇒TK500CN

注意・禁止事項

必ず規定測定範囲の中でご使用下さい。

よくあるご質問(FAQ)

Q:先端のフックは取り外しできますか。

A:TK110CN以上は取り外し可能です。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(N)

  • 一目(cN)

  • 水平時誤差(cN)

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲(N)

一目

(cN)

水平時誤差

(cN)

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

RoHS?最小発注数量
0~0.1
0.5
3
251-4389
181
24
1.5
16
13
1.5
40
20
98
15
48
10
1個
0~0.3
1
3
251-4397
214
27
1.5
16
13
1.5
60
20
113
15
66
-
1個
0~0.5
1
3
251-4401
214
27
1.5
16
13
1.5
59
20
113
15
66
-
1個
0~10
25
30
251-4460
270
78
3
20
16
3
56
42
131
25
71
-
1個
0~100
200
100
392-3533
340
187
4
25
22
4
68
43
178
34
84
10
1個
0~1.1
2
10
251-4419
221
30
2
16
13
2
59
28
113
15
66
-
1個
0~15
50
30
251-4478
270
78
3
20
16
3
56
42
131
25
71
-
1個
0~150
200
250
392-3541
462
569
8
35
32
7
95
84
230
35
120
-
1個
0~20
50
30
321-1240
270
78
3
20
16
3
56
42
131
25
71
-
1個
0~200
200
250
392-3550
540
658
8
35
32
7
117
87
280
35
140
-
1個
0~2
5
10
251-4427
221
30
2
16
13
2
59
28
113
15
66
-
1個
0~25
50
50
321-1533
288
84
3
20
16
3
62
46
143
25
77
-
1個
0~30
50
50
321-1622
288
84
3
20
16
3
62
42
143
25
77
-
1個
0~300
250
350
392-3568
598
864
8
40
38
7
130
83
305
35
176
-
1個
0~3
5
10
251-4435
221
30
2
16
13
2
59
28
113
15
66
-
1個
0~40
50
100
321-1649
340
187
4
25
22
4
68
47
178
34
84
-
1個
0~50
100
100
321-1665
340
187
4
25
22
4
68
43
178
34
84
-
1個
0~5
10
30
251-4443
270
78
3
20
16
3
56
42
131
25
71
-
1個
0~6
20
30
251-4451
270
78
3
20
16
3
55
42
131
25
71
-
1個
0~70
200
100
392-3576
340
187
4
25
22
4
68
43
178
34
84
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,76712,121
( 13,333 )
3日目
17,27412,122
( 13,334 )
3日目
17,27412,122
( 13,334 )
3日目
20,73717,887
( 19,676 )
1日目
24,513
( 26,964 )
1日目
19,00513,054
( 14,359 )
3日目
20,94513,987
( 15,386 )
3日目
52,99342,765
( 47,042 )
1日目
20,73713,987
( 15,386 )
1日目
42,842
( 47,126 )
1日目
19,00513,054
( 14,359 )
2日目
18,56617,082
( 18,790 )
1日目
20,73814,918
( 16,410 )
3日目
41,58133,144
( 36,458 )
3日目
19,00513,054
( 14,359 )
3日目
21,30516,300
( 17,930 )
2日目
30,25119,920
( 21,912 )
3日目
20,73713,987
( 15,386 )
3日目
20,94513,987
( 15,386 )
3日目
30,25119,920
( 21,912 )
3日目

詳細情報

基本情報

水平状態での測定にも威力を発揮する棒型テンションゲージ。
【特長】
・スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表わし、精密な測定ができるテンションゲージです。
・目盛は彫刻目盛で、いつまでも鮮明です。
【用途】
・押力・引力・板ばねなどの測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
バネ張力の測定
5
満足度:5.0
バネの張力を簡易的に測定するのに使用しています。工具箱に入るサイズなので携帯に便利で、重宝しています。
0人が参考にしています。
装置の押力の計測に
4
満足度:4.0
装置を使うときの力のかかり方を調べるために、このカノンの棒形テンションゲー(TK1000CN、TK5000CN)を購入し...もっと読む
0人が参考にしています。
組立作業
5
満足度:5.0
サイズも使い勝手も良く、また、価格的にも良いので、便利に使っております。メモリも、みやすいので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q標準以外のサイズも製作できますか。
A
可能ですが、仕様によっては対応不可の場合もありますので、お問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ
カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ(置針付)
カノン 棒形テンションゲージTK(II) 0点調整式
テンションゲージ
棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式
棒状テンションゲージ(スタンダード用)丸型バネ式
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所エスコ大場計器大場計器
通常価格15,767-19,365 -21,679 -13,787 -18,045 -15,052 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目6日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ棒形棒形棒形棒形棒形棒形
精度±1目盛±1目盛±1目盛---
特長目盛は彫刻目盛でいつまでも鮮明です。目盛は彫刻目盛でいつまでも鮮明です。----
補足水平状態でのご使用の場合は、水平時誤差により、実測値に加算してください。水平状態でのご使用の場合は、水平時誤差により、実測値に加算してください。----
よく一緒に購入される商品

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング