ツール用品技術窓口

寸法図
| 型式 | 測定長 | 最小読取值 | 器差 | 質量 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSD15P | 150 | 0.05 [39mmを 20等分] | ±0.07 | 140g | 250 | 100 | 10 | 3 | 6 | 12 | 約10 |
| BSD20P | 200 | 150g | 300 | 100 | 10 | 3 | 6 | 12 | 約10 | ||
| BSD30P | 300 | ±0.08 | 170g | 400 | 100 | 10 | 3 | 6 | 12 | 約10 |
単位:mm

フック測定
突き当りのない穴の深さ測定に最適なデプスゲージ。
【特長】
・「標準タイプ」微動送りのないカールマール型フック付デプスゲージ。
・スライダーを差し換えればSD-P型として使用できる。
【用途】
・通常の穴のフック測定に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-AX
0通常価格(税別):30,400円~

シンワ測定
デジタルデップスゲージ ホールド機能付
5通常価格(税別):7,985円~

ミスミ
デジタルミニデプス
0通常価格(税別):10,004円

シンワ測定
デジタルデップスゲージ ミニ25mm 金属測定子 測定ガイドセット
0通常価格(税別):4,907円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~