ツール用品技術窓口

寸法図
| 型式 | 測定長 | 最小読取値 | 器差 | 質量 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSDM15×15 | 150 | 0.02 [49mmを 50等分] | ±0.03 | 320g | 260 | 150 | 11 | 4 | 8 |
| LSDM15×20 | 150 | 370g | 260 | 200 | 11 | 4 | 8 | ||
| LSDM15×25 | 150 | 850g | 300 | 250 | 20 | 6 | 11 | ||
| LSDM20×15 | 200 | 320g | 310 | 150 | 11 | 4 | 8 | ||
| LSDM20×20 | 200 | 380g | 310 | 200 | 11 | 4 | 8 | ||
| LSDM20×25 | 200 | 900g | 350 | 250 | 20 | 6 | 11 | ||
| LSDM30×15 | 300 | ±0.04 | 350g | 410 | 150 | 11 | 4 | 8 | |
| LSDM30×20 | 300 | 410g | 410 | 200 | 11 | 4 | 8 | ||
| LSDM30×25 | 300 | 1.1kg | 450 | 250 | 20 | 6 | 11 |
単位:mm
大口径の穴の深さ測定に最適なデプスゲージ。
【特長】
・大口径の穴の深さ測定に最適。
・「ロングベース」で、大口径部の深さ測定に最適なロングベースのデプスゲージ。
・ベース幅が長いので、大口径の穴の深さ測定も簡単に行える。
【用途】
・大口径の穴の深さ測定に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-AX
0通常価格(税別):30,400円~

新潟精機(SK)
デジタルミニデプス DMD-25G
5通常価格(税別):1,880円

ミスミ
デジタルミニデプス
0通常価格(税別):10,004円

ミツトヨ
7シリーズ ダイヤルデプスゲージ
0通常価格(税別):9,624円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~