ツール用品技術窓口

回転スクライバー付デジタルハイトゲージ EHK30J

通常単価(税別)
98,808
税込単価
108,689
通常出荷日:3日目

測定範囲300mmまでのデジタルハイトゲージ。【特長】・回転スクライバー装着で、複数の測定が可能・高さ...

詳細を確認
  • 測定範囲 (mm)
    0~300
  • デジタル/アナログ
    デジタル
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 器差 (mm)
    ±0.03
  • 測定データ出力端子
    なし
  • トラスココード
    356-8415
  • 重量 (kg)
    2.2
  • 電源
    SR44 1個
  • 商品タイプ
    ハイトゲージ
  • A (mm)
    450.5
  • B (mm)
    120
  • C (mm)
    68.0
  • D (mm)
    32
  • E (mm)
    19.9
  • F (mm)
    94.0
  • G (mm)
    32.1
  • H (mm)
    20.0
  • I (mm)
    10.0
  • J (mm)
    13.1
  • 特長
    アブソリュート(ABS)タイプなので、電源ON毎にゼロセットする必要がありません。任意の位置でゼロセットができ、比較測定ができます。デジタル表示なので読取りがとてもラクです。「くるくる」の2つのスクライバーの測定面は、同一面上にあります。直接溝幅、天井面から上面、平面から天井面、平面から上部面の測定が可能です。

型番:

EHK30J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【カノン】回転スクライバー付デジタルハイトゲージ

【カノン】回転スクライバー付デジタルハイトゲージの製品イメージ

【カノン】回転スクライバー付デジタルハイトゲージの製品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

寸法図

寸法図

a:直接溝幅の測定。
b:平面から段差までの測定。
c:天井面から上面までの測定。
d:平面から天井面までの測定。
e:平面から上部面までの測定。

型式測定範囲最小表示量器差電源質量ABCDEFGHIJ
EHK30J0~3000.01±0.03SR44 1個2.2kg450.5120.068.032.019.994.032.120.010.013.1

EHK30Jの仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
0~300
デジタル/アナログ
デジタル
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
測定データ出力端子
なし
トラスココード
356-8415
重量(kg)
2.2
電源
SR44 1個
商品タイプ
ハイトゲージ
A(mm)
450.5
B(mm)
120
C(mm)
68.0
D(mm)
32
E(mm)
19.9
F(mm)
94.0
G(mm)
32.1
H(mm)
20.0
I(mm)
10.0
J(mm)
13.1
特長
アブソリュート(ABS)タイプなので、電源ON毎にゼロセットする必要がありません。任意の位置でゼロセットができ、比較測定ができます。デジタル表示なので読取りがとてもラクです。「くるくる」の2つのスクライバーの測定面は、同一面上にあります。直接溝幅、天井面から上面、平面から天井面、平面から上部面の測定が可能です。
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EHK30J
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,808
( 108,689 )
3日目

詳細情報

基本情報

測定範囲300mmまでのデジタルハイトゲージ。
【特長】
・回転スクライバー装着で、複数の測定が可能
・高さ測定のほか溝測定もでき、測定時間が大幅に短縮可能
・ABS/INC測定
・「くるくる」の2つのスクライバーの測定面は、同一面上にあります
・アブソリュート(ABS)タイプなので、電源ON毎にゼロセットする必要がありません
・任意の位置でゼロセットができ、比較測定ができます
・デジタル表示なので読取りがとてもラクです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転スクライバー付デジタルハイトゲージ EHK30Jの型番EHK30Jのページです。 型番EHK30Jに関する仕様情報を記載しております。
回転スクライバー付デジタルハイトゲージ EHK30Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転スクライバー付デジタルハイトゲージ EHK30J
570-227 デジマチックハイトゲージ HDS-C(ミツトヨ品番) メーカー校正付
ミスミ ハイトゲージ
デジタルハイトゲージ VHS-30D/VHS-60D
デジタルハイトゲージ VH
デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー中村製作所ミツトヨミスミ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格98,80859,19310,29061,168 -48,417 -67,189 -
通常出荷日3日目26日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜10日目
測定範囲(mm)0~3002000~300---
デジタル/アナログデジタルデジタルアナログデジタルデジタルデジタル
最小表示量(mm)0.010.010.020.010.010.01
器差(mm)±0.03±0.03±0.04---
測定データ出力端子なしあり-なしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング