ツール用品技術窓口
深部の内側測定に最適なインサイドノギス。【特長】・ジョウが細長いので、深穴の内側測定に最適です。・プリ...
詳細を確認
寸法図
| 型式 | 測定長 | 最小読取値 | 器差 | 質量 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICM1 | 5~200 | 0.05 [19mmを20等分] | ±0.07 | 300g | 300 | 76 | 56 | 4.5 | 20 | 4 | 10.5 |
| ICM2 | 10~200 | 320g | 300 | 96 | 76 | 9.5 | 20 | 4 | 10.5 |
単位:mm
深部の内側測定に最適なインサイドノギス。
【特長】
・ジョウが細長いので、深穴の内側測定に最適です。
・プリンター出力機能付きです。
・ジョウの長さ56mmと76mmの2種類を用意。
ノギス一覧 ロングジョウノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

中村製作所
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):5,176円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

SK-11
デジタルノギス SDV-100・SDV-150
4.1通常価格(税別):5,418円~

シンワ測定
高級ミニノギス
4.3通常価格(税別):3,985円~

シンワ測定
デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル
4通常価格(税別):4,255円

中村製作所
デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ
5通常価格(税別):53,500円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):18,873円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):9,837円~