17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン ロングジョウノギス LSM

通常単価(税別)
38,720143,622
税込単価
42,592157,984
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

球体・パイプ等の直径測定に最適なロングジョウノギス。【特長】・大口径のパイプ等の直径測定に最適です。・...

詳細を確認

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

単位:mm
型番測定長ジョウ長さ最小読取値器差質量ABCDEFGHIJK
LSM15×80150800.05
[39mmを
20等分]
±0.07160g2958050222010209548105.5
LSM20×110200110220g34511070135.5
LSM30×170300170±0.08440g445170120195.5
LSM45×230450230±0.101.23kg630230150-25-25-612.5255
LSM60×320600320±0.113.2kg825320200-32-32-815352

LSM45・60には内側用ジョウは付いておりません。

外形図

カノン ロングジョウノギス LSM:関連画像

使用方法・使用事例

使用事例

カノン ロングジョウノギス LSM:関連画像

直径測定

カノン ロングジョウノギス LSM:関連画像

外側測定

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • 最大許容誤差 EMPE(mm)

  • 最大許容誤差 SMPE(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

最大許容誤差 EMPE

(mm)

最大許容誤差 SMPE

(mm)

重量

(g)

(mm)

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

最小発注数量
200
0.07
0.10
220
345
110
70
22
20
10
20
95
4
8
135.5
1個
300
0.08
0.10
440
445
170
120
22
20
10
20
95
4
8
195.5
1個
450
0.10
-
1230
630
230
150
-
25
-
25
-
6
12.5
255
1個
600
0.15
-
3500
825
320
200
-
32
-
32
-
8
15
352
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,720
( 42,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
65,385
( 71,924 )
3日目
120,487
( 132,536 )
2日目
143,622
( 157,984 )
2日目

詳細情報

基本情報

球体・パイプ等の直径測定に最適なロングジョウノギス。
【特長】
・大口径のパイプ等の直径測定に最適です。
・外側用ジョウの長さが測定長の1/2以上の長さ。
【用途】
・パイルの径測定。

ノギス一覧 ロングジョウノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン ロングジョウノギス LSMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン ロングジョウノギス LSM
デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ
カノン ポピュラーノギス M
カノン インサイドノギス ICM
カノン ノギス E-PEAK
カノン ピタノギス PITA
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
通常価格38,720-45,540 -47,842 -65,507 -15,942 -6,103 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ロングジョウノギスロングジョウノギス標準ノギスロングジョウノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)デジタルアナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)デジタルアナログ(バーニヤ)
最小読取値(mm)0.050.010.050.050.010.05
校正証明書なしなしなしなしなしなし
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング