17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 最大測定長(mm)

    ~mm
  • デプスバー

    ~mm
  • 測定データ出力端子

    ~mm
  • データ出力機能

  • ジョウ部先端幅

  • 最大許容誤差 EMPE(mm)

    ~mm
  • 最大許容誤差 SMPE(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ

    通常単価(税別)
    45,540199,860
    税込単価
    50,094219,846
    通常出荷日:3日目

    球体・パイプ等の直径測定に最適なロングジョウノギス。【特長】・「足長ロングジョウ」で、大口径パイプ等の...

    詳細を確認
    • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    規格表

    単位:mm

    型番測定長ジョウ長さ最小表示値器差電源質量ABCDEF
    E-LSM15B1501100.01±0.05SR44 1個220g2361107020166
    E-LSM20B200110250g290
    E-LSM30B300170490g40017012022.1208.75
    E-LSM60B600320±0.071.8kg780320200-25-

    E-LSM60Bには内側用ジョウは付いておりません。

    外形図

    カノン ロングジョウノギス E-LSM:関連画像

    使用方法・使用事例

    使用事例

    カノン ロングジョウノギス E-LSM:関連画像

    直径測定

    カノン ロングジョウノギス E-LSM:関連画像

    外側測定

    型番リスト

    表示件数

    最大測定長

    (mm)

    デプスバー

    測定データ出力端子

    データ出力機能

    ジョウ部先端幅

    最大許容誤差 EMPE

    (mm)

    最大許容誤差 SMPE

    (mm)

    トラスココード

    重量

    (g)

    (mm)

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    特長

    最小発注数量
    150
    あり
    なし
    外付け
    3.3mm
    0.05
    0.07
    -
    220
    240
    110
    70
    20
    16
    6
    -
    1個
    200
    あり
    なし
    外付け
    3.3mm
    0.05
    0.07
    -
    250
    290
    110
    70
    20
    16
    6
    -
    1個
    300
    あり
    なし
    外付け
    4mm
    0.05
    0.07
    -
    490
    400
    170
    120
    22.1
    20
    8.75
    -
    1個
    600
    なし
    あり
    外付け
    6mm
    0.07
    -
    251-9194
    1800
    780
    320
    200
    -
    25
    -
    E-LSM60Bには内側用ジョウは付いていません
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,540
    ( 50,094 )
    3日目
    47,758
    ( 52,534 )
    3日目
    87,150
    ( 95,865 )
    3日目
    199,860
    ( 219,846 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    球体・パイプ等の直径測定に最適なロングジョウノギス。
    【特長】
    ・「足長ロングジョウ」で、大口径パイプ等の測定に最適なロングジョウノギス
    ・外側用ジョウの長さが測定長の1/2以上の長さですので、球やパイプ等の直径測定に最適です
    ・プリンター出力機能付きです

    ノギス一覧 ロングジョウノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

    ご注意

    • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    大型の円筒状加工品の寸法確認
    5
    満足度:5.0
    これまでも同じ仕様のロングジョウノギスを使用しているので、使い勝手は問題ありません。 今回は特価でしたので、大いに助かり...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ
    カノン ロングジョウノギス LSM
    カノン ノギス E-PEAK
    カノン ピタノギス E-PITA
    カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J
    カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J
    メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
    通常価格45,540-38,720 -15,942 -15,026 -55,166 -88,220
    通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜1日目
    種類ロングジョウノギスロングジョウノギス標準ノギス標準ノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス
    表示方式デジタルアナログ(バーニヤ)デジタルデジタルデジタルデジタル
    最小読取値(mm)0.010.050.010.010.010.01
    校正証明書なしなしなしなしなしなし
    ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ノギスカテゴリの売れ筋ランキング