17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン 両丸口ノギス RA

通常単価(税別)
57,98869,100
税込単価
63,78776,010
通常出荷日:1日目~2日目

丸口ジョウで、ストレートジョウでは測定不可能なワークの測定に最適な、両丸口ノギス。【特長】・材質はステ...

詳細を確認
  • 種類
    丸口ノギス
  • 表示方式
    アナログ(バーニヤ)
  • 最小読取値 (mm)
    0.05
  • 校正証明書
    なし
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    なし
  • 測定データ出力端子
    なし
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE (mm)
    0.10
  • 最大許容誤差 SMPE (mm)
    0.10
  • 防水機能
  • B (mm)
    90
  • C (mm)
    14
  • D (mm)
    30
  • E (mm)
    8.5
  • F (mm)
    12
  • G (mm)
    29
  • H (mm)
    5.5
  • I (mm)
    36
  • J (mm)
    4
  • K (mm)
    16
  • L (mm)
    8
  • M (mm)
    3
  • N (mm)
    20

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

袋穴深部の測定に最適な両丸口ノギス(RA)

寸法図

寸法図

型式測定長最小読取値器差質量ABCDEFGHIJKLMN
RA15
(両丸口15)
1500.05
[19mmを
20等分]
±0.07170g2389014308.512295.5364168320
RA20
(両丸口20)
200200g290

単位:mm

機能

内側測定

内側測定

外側測定

外側測定

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番

最大測定長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

(mm)

RoHS?最小発注数量
150
251-9666
170
238
10
1個
200
251-9674
200
290
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,988
( 63,787 )
2日目
69,100
( 76,010 )
1日目

詳細情報

基本情報

丸口ジョウで、ストレートジョウでは測定不可能なワークの測定に最適な、両丸口ノギス。
【特長】
・材質はステンレス(SUS420J2)。
・くびれた部分の外側測定、袋内側部の内側測定などにストレートジョウでは計測不可能なワークの測定に最適です。

ノギス一覧 丸口ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン 両丸口ノギス RAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン 両丸口ノギス RA
カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J
カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15
カノン ポピュラーノギス M
デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所新潟精機(SK)
通常価格57,988-50,564 -55,166 -48,61547,842 -9,583
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜2日目〜18日目3日目2日目
種類丸口ノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)デジタルアナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)デジタル
最小読取値(mm)0.050.050.010.050.050.01
校正証明書なしなしなしなしなしなし
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング