ツール用品技術窓口

(単位:mm)
| 型番 | 測定範囲 | 最小表示量 | 器差 | 最小穴径 | 最大穴径 | 電源 | 質量 | A | B | C | D | E | F | G | H | θ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ上段 | ピッチ下段 | ||||||||||||||||
| E-RMS60B | 17~600 | 9~600 | 0.01 | ±0.05 | φ3 | φ16 | SR44 1個 | 2.4kg | 780 | 85 | 25 | φ16(直径16mm) | φ1.9(直径1.9mm) | 69 | 31 | 110 | 40° |

「測定長600mm」なので、長いワークの等径穴測定に最適な大型デジタルノギス。
【特長】
・等径穴の2点間のビッチ測定、端面から穴の中心までの測定も可能なロングノギスです
・専用ゲージプロックが附属します
・プリンター出力機能付きです
【用途】
・鉄材、木材、プラスチック素材、あらゆる材質の加工品・穴ピッチの測定住宅建築に最適

中村製作所
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J

中村製作所
カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):5,176円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):5,176円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):18,873円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):6,126円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):14,580円~

中村製作所
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J
5通常価格(税別):55,166円~

中村製作所
デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ
5通常価格(税別):45,540円~