ツール用品技術窓口
異口径穴のピッチ測定も可能な、丸穴ピッチノギス。【特長】・異口径穴のピッチ測定に最適。・本尺の測定子が...
詳細を確認
寸法図
| 型式 | 測定範囲 | 最小 読取値 | 器差 | 最小 穴径 | 最大 穴径 | 質量 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | θ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ上段 | ピッチ下段 | ||||||||||||||||||
| RM(II)15 | 25~150 | 20~150 | 0.1 [29mmを 10等分] | ±0.07 | φ1 | φ5 | 180g | 261 | 70 | φ6 | φ0.2 | - | φ0.2 | φ6 | φ6 | 3 | 40 | 16 | 53° |
| RM(II)30 | 35~300 | 25~300 | ±0.08 | φ3 | φ29 | 550g | 422 | 120 | φ30 | φ2 | 50 | φ2 | φ10 | φ30 | 4 | 50 | 20 | 40° | |
| RM(II)60 | 35~600 | 25~600 | ±0.11 | 1.3kg | 781 | 6 | 70 | 25 | |||||||||||
| RM(II)100 | 50~1000 | 40~1000 | ±0.15 | φ5 | 3.5kg | 1233 | 124 | φ4 | 42 | φ4 | φ12 | 8 | 80 | 32 | |||||
単位:mm

使用例
異口径穴のピッチ測定も可能な、丸穴ピッチノギス。
【特長】
・異口径穴のピッチ測定に最適。
・本尺の測定子が上下に移動する「オフセット式」丸穴ピッチノギス。
・等径穴はもちろん、本尺の測定子が上下に移動しますので、異口径穴のピッチ測定も可能です。
・本尺の測定子が上下にオフセットするため、段差のある穴ピッチも測定できる。
【用途】
・板金加工品、建築住宅。
ノギス一覧 穴ピッチノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

中村製作所
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):18,873円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):5,176円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):5,176円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):6,126円~

中村製作所
デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ
5通常価格(税別):45,540円~

E-Value
デジタルノギス カーボンF EDV-150
4.3通常価格(税別):2,950円

新潟精機(SK)
左勝手デジタルノギス
4通常価格(税別):17,604円~