17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX

通常単価(税別)
50,564141,821
税込単価
55,620156,003
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

2つの測定が可能、多機能な丸穴ピッチノギス。【特長】・「等径穴二点間」のピッチ、端面から穴までのピッチ...

詳細を確認

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX:関連画像
単位:mm
型番測定範囲最小読取値器差最小穴径最大穴径質量ABCDEFGHIθ
ピッチ上段ピッチ下段
RM15DX17~1509~1500.05
[39mmを
20等分]
±0.07φ3φ15400g2805020φ16φ1.9343176440°
RM20DX17~2009~200430g330
RM30DX17~3009~300±0.08500g410
RM60DX17~6009~600±0.111.16kg7808525691166
RM100DX21~100011~1000±0.15φ5φ193.15kg12009032φ20φ467351298

外形図

カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX:関連画像

使用方法・使用事例

使用事例

カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX:関連画像

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • 最大許容誤差 SMPE(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

最大許容誤差 SMPE

(mm)

トラスココード

重量

(g)

(mm)

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

最小穴径

(mm)

最大穴径

(mm)

最小発注数量
150
0.07
331-9377
400
280
50
20
φ16
φ1.9
34
31
76
4
3
16
1個
200
0.07
331-9385
430
330
50
20
φ16
φ1.9
34
31
76
4
3
16
1個
300
0.08
331-9393
500
410
50
20
φ16
φ1.9
34
31
76
4
3
16
1個
600
0.11
331-9407
1160
780
85
25
φ16
φ1.9
69
31
116
6
3
16
1個
1000
0.15
331-9369
3150
1200
90
32
φ20
φ4
67
35
129
8
5
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,564
( 55,620 )
3日目
52,965
( 58,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
73,333
( 80,666 )
3日目
119,320
( 131,252 )
3日目
141,821
( 156,003 )
3日目

詳細情報

基本情報

2つの測定が可能、多機能な丸穴ピッチノギス。
【特長】
・「等径穴二点間」のピッチ、端面から穴までのピッチも測定可能。
・上下2本の本尺側溝が、目盛面の乱反射作用を軽減。
・さらに側溝には目に負担の少ない緑色を採用。
【用途】
・板金加工品・建築住宅。

ノギス一覧 穴ピッチノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン 丸穴ピッチノギス RM-DXのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
穴ピッチの測定
5
満足度:5.0
先端の径が大きいので測れる穴径の範囲広いです。丸タイプなので平タイプより測りやすいです。
0人が参考にしています。
部品の穴位置の測定
5
満足度:5.0
穴ピッチを正確に簡単に測定できるのでいいです。このタイプは大きい穴径も測定できるので大変便利です。
0人が参考にしています。
ねじ穴位置測定
4
満足度:4.0
太い円筒が良いです。高精度です。15mmまでなら全く問題なくねじ穴の芯芯間・端芯間の寸法を測れます。
0人が参考にしています。
穴ピッチ加工品品質確認用として使用
5
満足度:5.0
600mm用のピッチノギスが無く確認するのに問題が有り、カノン丸穴ピッチノギスを使用する事で、現在問題の発生が無く購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J
カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15
直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX
デジタル小径穴用丸穴ピッチノギス E-RM-S
長尺用丸穴ピッチノギス E-RM60B
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
通常価格50,564-55,166 -48,61577,56165,707137,074
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜18日目3日目3日目3日目
種類穴ピッチノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)デジタルアナログ(バーニヤ)デジタルデジタルデジタル
最小読取値(mm)0.050.010.050.010.010.01
校正証明書なしなしなしなしなしなし
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング