ツール用品技術窓口

カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

通常単価(税別)
88,220
税込単価
97,042
通常出荷日:1日目

段違い等径穴間のピッチ測定用ノギス。【特長】・本尺測定子が上下に移動するため、段差のある穴同士のピッチ...

詳細を確認
  • 種類
    穴ピッチノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    300
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    なし
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    なし
  • 測定データ出力端子
    なし
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • 最大許容誤差 SMPE (mm)
    0.05
  • トラスココード
    337-5421
  • 電源
    SR44×1
  • 重量 (g)
    300
  • 防水機能
  • A (mm)
    435
  • B (mm)
    18~52
  • C (mm)
    16
  • D (mm)
    42
  • E (mm)
    φ1
  • F (mm)
    φ10
  • Θ
    40゚
  • 最小穴径 (mm)
    1
  • 最大穴径 (mm)
    10

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番:

E-RX30J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

丸穴ピッチノギス E-RX-Jの仕様

丸穴ピッチノギス E-RX-J イメージ

丸穴ピッチノギス E-RX-J イメージ

  • 直読式

丸穴ピッチノギス E-RX-Jの寸法

丸穴ピッチノギス E-RX-Jの寸法図

丸穴ピッチノギス E-RX-Jの寸法図

 

(単位:mm)

 

型式測定範囲最小表示量器差最小穴径最大穴径電源質量ABCDEFθ
E-RX30J10~3000.01±0.05φ1φ10SR44 1個300g43518~521642φ1φ1040°

E-RX30Jの仕様・寸法情報

種類
穴ピッチノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
300
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
なし
ソーラーパネル
なし
デプスバー
なし
測定データ出力端子
なし
右勝手・左勝手
右勝手
最大許容誤差 SMPE(mm)
0.05
トラスココード
337-5421
電源
SR44×1
重量(g)
300
防水機能
A(mm)
435
B(mm)
18~52
C(mm)
16
D(mm)
42
E(mm)
φ1
F(mm)
φ10
Θ
40゚
最小穴径(mm)
1
最大穴径(mm)
10
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-RX30J
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,220
( 97,042 )
1日目

詳細情報

基本情報

段違い等径穴間のピッチ測定用ノギス。
【特長】
・本尺測定子が上下に移動するため、段差のある穴同士のピッチ測定が可能。
・測定長は300mm。
【用途】
・あらゆる材質の加工品に含む穴ピッチの測定、住宅建築の使用に最適。

ノギス一覧 穴ピッチノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30Jの型番E-RX30Jのページです。 型番E-RX30Jに関する仕様情報を記載しております。
カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J
直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX
インサイドノギス E-ICM-J
カノン インサイドノギス ICM
カノン ポピュラーノギス M60P
長尺用丸穴ピッチノギス E-RM60B
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
通常価格88,22077,56147,28565,507 -40,712137,074
通常出荷日1日目3日目2日目9日目1日目3日目
種類穴ピッチノギス穴ピッチノギスロングジョウノギスロングジョウノギス標準ノギス穴ピッチノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルアナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)デジタル
最大測定長(mm)300300200200600600
最小読取値(mm)0.010.010.010.050.050.01
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング