ツール用品技術窓口

カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

通常単価(税別)
59,366
税込単価
65,303
通常出荷日:1日目

「端面-穴」ピッチ測定用のデジタル丸穴ピッチノギス。【特長】・穴のピッチを簡単操作で「デジタル直読」。...

詳細を確認
  • 種類
    穴ピッチノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    なし
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    なし
  • 測定データ出力端子
    あり
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • 最大許容誤差 SMPE (mm)
    0.05
  • 電源
    SR44×1
  • 防水機能
  • C (mm)
    50
  • D (mm)
    φ20
  • E (mm)
    φ2
  • F (mm)
    45
  • Θ
    40゚
  • 最小穴径 (mm)
    3
  • 最大穴径 (mm)
    20

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番:

E-RZ30B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

端面から穴のピッチ測定にデジタル直読式の丸穴ピッチノギス(E-RZ)

カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ:関連画像

寸法図・使用方法

  1. 1.表示を10.00にセット
  2. 2.スライダーをピタリと付けて固定。
型式 測定長 最小表示量 器差 最小穴径 最大穴径 電源 質量 A B C D E F θ
E-RZ20B 10~200 0.01 ±0.05 φ3 φ19 SR44
1個
340g 370 16 50 φ20 φ2 45 40°
E-RZ30B 10~300 560g 500 20 50 φ20 φ2 42 40°

単位:mm

機能

カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ:関連画像

測定値を直読、ワーク実測値(115.00mm)。

E-RZ30Bの仕様・寸法情報

種類
穴ピッチノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
300
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
なし
ソーラーパネル
なし
デプスバー
なし
測定データ出力端子
あり
右勝手・左勝手
右勝手
最大許容誤差 SMPE(mm)
0.05
トラスココード
251-8686
電源
SR44×1
重量(g)
560
防水機能
A(mm)
500
B(mm)
20
C(mm)
50
D(mm)
φ20
E(mm)
φ2
F(mm)
45
Θ
40゚
最小穴径(mm)
3
最大穴径(mm)
20
-
-

絞り込み条件

  • 最大測定長(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-RZ30B

最大測定長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

(mm)

(mm)

最小発注数量
300
251-8686
560
500
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,366
( 65,303 )
1日目

詳細情報

基本情報

「端面-穴」ピッチ測定用のデジタル丸穴ピッチノギス。
【特長】
・穴のピッチを簡単操作で「デジタル直読」。
・穴と穴のピッチが直読で測定できます。
・最大穴φ20mmまで測定できます。
・端面から穴のピッチが直読で測定できる。
・プリンター出力機能付きです。
【用途】
・板金加工品・建築住宅。

ノギス一覧 穴ピッチノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン 丸穴ピッチノギス E-RZの型番E-RZ30Bのページです。 型番E-RZ30Bに関する仕様情報を記載しております。
カノン 丸穴ピッチノギス E-RZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J
カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX
デジタル小径穴用丸穴ピッチノギス E-RM-S
カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15
長尺用丸穴ピッチノギス E-RM60B
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
通常価格59,36655,166 -50,564 -65,70748,615137,074
通常出荷日1日目2日目〜在庫品1日目〜3日目18日目3日目
種類穴ピッチノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス
表示方式デジタルデジタルアナログ(バーニヤ)デジタルアナログ(バーニヤ)デジタル
最小読取値(mm)0.010.010.050.010.050.01
校正証明書なしなしなしなしなしなし
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング