17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン ピタノギス ULJ ジャッジメント

通常単価(税別)
16,34733,215
税込単価
17,98236,537
通常出荷日:2日目

合否判定機能付きピタノギス。【特長】・測定ワークの合格基準値を予め設定しておく事により、OK/NG表示...

詳細を確認

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

判定機能で合格品・不合格品を瞬時に選別するピタノギスULJ(ジャッジメント)

カノン ピタノギス ULJ ジャッジメント:関連画像

寸法図

型式 測定長 最小表示量 器差 全長 電源 質量 A B C D E F G H
ULJ15 150 0.01 ±0.03 241 SR44
1個
170g 234 16 76 40 14 30 7 3.8
ULJ20 200 291 190g 284 16 76 40 14 30 7 3.8
ULJ30 300 ±0.04 396 280g 388 16 103 64 14 47 8 4.8

単位:mm

機能

カノン ピタノギス ULJ ジャッジメント:関連画像

機能1:内側測定、外側測定、深さ測定

カノン ピタノギス ULJ ジャッジメント:関連画像

機能2:端面測定(ピタ測定)、判定機能

カノン ピタノギス ULJ ジャッジメント:関連画像

OK表示ですばやく正確に「判定」できる

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • 最大許容誤差 EMPE(mm)

  • 最大許容誤差 SMPE(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

最大許容誤差 EMPE

(mm)

最大許容誤差 SMPE

(mm)

トラスココード

全長L

(mm)

重量

(g)

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

RoHS?最小発注数量
150
0.03
0.05
334-2581
241
170
234
76
40
30
7
3.8
10
1個
200
0.03
0.05
334-2590
291
190
284
76
40
30
7
3.8
-
1個
300
0.04
0.06
334-2603
396
280
388
103
64
47
8
4.8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,347
( 17,982 )
2日目
19,916
( 21,908 )
2日目
33,215
( 36,537 )
2日目

詳細情報

基本情報

合否判定機能付きピタノギス。
【特長】
・測定ワークの合格基準値を予め設定しておく事により、OK/NG表示がパネルで瞬時に確認可能。
・誰にでも素早く簡単に判定することができます。
・PITAノギスのフラットヘッドを採用。
・大量のパーツ等の合格品・不合格品を選別する際、従来よりも作業時間が大幅に短縮できます。
・従来のノギスでは測定しづらかった複雑形状もフラットヘッドの採用で先端がピタッと接触し、端面測定もストレスなく可能になりました。
【用途】
・大量のパーツ等の合否の選別に。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン ピタノギス ULJ ジャッジメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン ピタノギス ULJ ジャッジメント
カノン ピタノギス PITA
カノン ピタノギス E-PITA
カノン ポピュラーノギス M
カノン インサイドノギス ICM
カノン ノギス E-PEAK
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
通常価格16,347-6,103 -15,026 -47,842 -65,507 -15,942 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目9日目在庫品1日目〜
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギスロングジョウノギス標準ノギス
表示方式デジタルアナログ(バーニヤ)デジタルアナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)デジタル
最小読取値(mm)0.010.050.010.050.050.01
校正証明書なしなしなしなしなしなし
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング