ツール用品技術窓口
フラットヘッドでどんなコーナーからもラクラク測定。【特長】・デザイン一新!サイズも各種揃えて益々充実。...
詳細を確認| 型式 | 測定長 | 最小表示量 | 器差 | 全長 | 電源 | 質量 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-PlTA10 | 100 | 0.01 | ±0.02 | 191 | SR44 1個 | 160g | 184 | 16 | 76 | 40 | 14 | 30 | 7 | 3.8 |
| E-PlTA15 | 150 | 241 | 170g | 234 | 16 | 76 | 40 | 14 | 30 | 7 | 3.8 | |||
| E-PlTA20 | 200 | 291 | 190g | 284 | 16 | 76 | 40 | 14 | 30 | 7 | 3.8 | |||
| E-PlTA30 | 300 | ±0.03 | 396 | 280g | 388 | 16 | 103 | 64 | 14 | 47 | 8 | 4.8 | ||
| E-PlTA40 | 400 | ±0.05 | 496 | 400g | 488 | 16 | 103 | 64 | 14 | 47 | 8 | - |
単位:mm
E-PITA40にはデブスバーは付いていません。

フラットヘッドでどんなコーナーからもラクラク測定。
【特長】
・デザイン一新!サイズも各種揃えて益々充実。
・デジタルタイプのピタノギス。
・表示が大きく読み取りやすい。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

中村製作所
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):18,873円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):14,580円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):5,176円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

SK-11
デジタルノギス SDV-100・SDV-150
4.1通常価格(税別):5,418円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):9,837円~

SK-11
ノギス(バーニヤ目盛)
3.6通常価格(税別):2,146円~

東栄工業
C面ノギス
4.6通常価格(税別):8,696円