17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ALCパネル水平吊クランプ

通常単価(税別)
63,615
税込単価
69,977
通常出荷日:4日目

【特長】・床パネル、U字溝ふたの運搬・敷設が1人作業でカンタン。・ワークの巾に合せて、ハンドル操作によ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パネル吊りクランプ
  • 基本使用荷重 (t)
    0.2
  • クランプ幅 最小 (mm)
    450
  • クランプ幅 最大 (mm)
    610
  • トラスココード
    813-0922
  • 質量 (kg)
    18
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

UGC200W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UGC200Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
パネル吊りクランプ
基本使用荷重(t)
0.2
クランプ幅 最小(mm)
450
クランプ幅 最大(mm)
610
トラスココード
813-0922
質量(kg)
18
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UGC200W

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,615
( 69,977 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床パネル、U字溝ふたの運搬・敷設が1人作業でカンタン。
・ワークの巾に合せて、ハンドル操作によるクランプ範囲調整式。
・ねじ式締付ロックでワークをガッチリクランプし、安全確実。
【用途】
・ALC床パネルの吊上げ、敷設に最適

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALCパネル水平吊クランプの型番UGC200Wのページです。 型番UGC200Wに関する仕様情報を記載しております。
ALCパネル水平吊クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALCパネル水平吊クランプ
パネル吊クランプ PAT.
ALCパネル吊クランプ
型枠・パネル吊クランプ
ドラムリフト吊クランプ
U字溝吊クランプ内張型
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格63,61533,70950,51916,45331,68058,801
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパネル吊りクランプパネル吊りクランプパネル吊りクランプパネル吊りクランプドラム缶用吊りクランプU字溝用クランプ
基本使用荷重(t)0.20.10.260.10.50.5
クランプ幅 最小(mm)4500140 / 115 / 9050220/260
クランプ幅 最大(mm)61040155 / 130 / 1058018240/290
トラスココード813-0922813-0803813-0786321-0430103-8028451-4823
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング