ファクトリーサプライ用品技術窓口

U字溝吊クランプ内張型

通常単価(税別)
58,913
税込単価
64,804
通常出荷日:1日目

JIS 鉄筋コンクリートU形・JIS 落蓋式U字溝(呼び300 はA のみ)。情報ボックスU形専用吊ク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    U字溝用クランプ
  • 基本使用荷重 (t)
    0.5
  • クランプ幅 最小 (mm)
    220/260
  • クランプ幅 最大 (mm)
    240/290
  • トラスココード
    451-4823
  • 質量 (kg)
    12
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 長尺ものは安全上必ず天秤使用の上、2点吊りを厳守して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BUC240N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BUC240Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
U字溝用クランプ
基本使用荷重(t)
0.5
クランプ幅 最小(mm)
220/260
クランプ幅 最大(mm)
240/290
トラスココード
451-4823
質量(kg)
12
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BUC240N

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,913
( 64,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

JIS 鉄筋コンクリートU形・JIS 落蓋式U字溝(呼び300 はA のみ)。
情報ボックスU形専用吊クランプ(キャパ調整式)
【特長】
・U字溝割れ止めホルダー付(本体と必ずセットでご使用下さい)
・吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要
・特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ(無傷型としても使用可)
・適用ワークはJIS U型240、300 A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ 2mまで

ご注意

  • 長尺ものは安全上必ず天秤使用の上、2点吊りを厳守して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字溝吊クランプ内張型の型番BUC240Nのページです。 型番BUC240Nに関する仕様情報を記載しております。
U字溝吊クランプ内張型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字溝吊クランプ内張型
型枠・パネル吊クランプ
パネル吊クランプ PAT.
ALCパネル吊クランプ
ドラムリフト吊クランプ
ALCパネル水平吊クランプ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格58,91316,45333,70950,51927,69063,615
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプU字溝用クランプパネル吊りクランプパネル吊りクランプパネル吊りクランプドラム缶用吊りクランプパネル吊りクランプ
基本使用荷重(t)0.50.10.10.260.50.2
クランプ幅 最小(mm)220/26050140 / 115 / 900450
クランプ幅 最大(mm)240/2908040155 / 130 / 10518610
トラスココード451-4823321-0430813-0803813-0786103-8028813-0922
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング