17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

通常単価(税別)
56,062
税込単価
61,668
通常出荷日:1日目

吊上げ・吊下げ・横引き・反転等あらゆる作業ができる万能型。【特長】・スクリューカムと円弧状カム(特殊ス...

詳細を確認

ご注意

  • スクリューの締付けトルクは、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SDC3WN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT. 規格表

※スクリューの締付けトルクは、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。

外形図

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT. 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT. 使用事例

*吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

SDC3WNの仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ式クランプ
基本使用荷重(t)
3
クランプ幅 最小(mm)
35
クランプ幅 最大(mm)
75
トラスココード
-
寸法(mm)H
190.5
寸法(mm)H2
50
寸法L(mm)
269.5
寸法(mm)L2
136
寸法(mm)D2
35
質量(kg)
7.8
D1(mm)
45
T1(mm)
60
T2(mm)
20
H1(mm)
113
内容量
1台

絞り込み条件

  • 基本使用荷重(t)

  • クランプ幅 最小(mm)

  • クランプ幅 最大(mm)

  • トラスココード

  • 寸法(mm)H

  • 寸法(mm)H2

  • 寸法L(mm)

  • 寸法(mm)L2

  • 寸法(mm)D2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDC3WN

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最小

(mm)

クランプ幅 最大

(mm)

トラスココード

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

寸法L

(mm)

寸法(mm)L2

寸法(mm)D2

質量

(kg)

D1

(mm)

T1

(mm)

T2

(mm)

H1

(mm)

内容量

最小発注数量
3
35
75
-
190.5
50
269.5
136
35
7.8
45
60
20
113
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,062
( 61,668 )
1日目

詳細情報

基本情報

吊上げ・吊下げ・横引き・反転等あらゆる作業ができる万能型。
【特長】
・スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。

ご注意

  • スクリューの締付けトルクは、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.の型番SDC3WNのページです。 型番SDC3WNに関する仕様情報を記載しております。
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.
スクリューカムクランプ J型 PAT.
スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
パネル吊クランプ PAT.
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格56,06241,291 -13,172 -22,534 -50,67233,709
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプねじ式クランプねじ式クランプその他ねじ式クランプねじ式クランプパネル吊りクランプ
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング