17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天秤 LSBN11・11.5・21・22

通常単価(税別)
34,260100,280特別価格
税込単価
37,686110,308特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~9日目

長尺もの吊上げ専用の天秤。【特長】・揚程を有効に使用出来る新しい設計(H1:揚程確保)。・吊り上げ物の...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

天秤 LSBN11・11.5・21・22 規格表

外形図

天秤 LSBN11・11.5・21・22 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • トラスココード

  • 寸法(mm)D

  • 寸法(mm)H2

  • 寸法L(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

トラスココード

寸法(mm)D

寸法(mm)H2

寸法L

(mm)

質量

(kg)

B

(mm)

t

(mm)

l1

(mm)

l2

(mm)

d

(mm)

使用シャックル JIS B2801

H1

(mm)

内容量

最小発注数量
1
381-2812
110
170
1044
16
40
19
1000
500
60
BB-14
137
1台
1個
1
460-1858
110
190
1544
27
40
19
1500
1000
60
BB-14
137
1台
1個
2
381-2821
150
210
1056
28
53
25
1000
500
80
BB-18
175
1台
1個
2
460-1866
150
260
2056
62
53
25
2000
1500
80
BB-18
175
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,260
( 37,686 )
1日目
51,02349,359
( 54,295 )
9日目
54,74647,689
( 52,458 )
4日目
100,28093,410
( 102,751 )
8日目

詳細情報

基本情報

長尺もの吊上げ専用の天秤。
【特長】
・揚程を有効に使用出来る新しい設計(H1:揚程確保)。
・吊り上げ物の大きさ、長さによりスパンの調整ができ便利。
・吊り幅は2段階調整式。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天秤 LSBN11・11.5・21・22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天秤 LSBN11・11.5・21・22
ドラムリフト用天秤
2点吊用天秤
パネル・木質梁吊クランプ天秤セット
天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)
押出成型板吊クランプ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格34,260-42,07522,628 -49,183 -48,79056,063
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプその他その他その他パネル吊りクランプコンクリート製品用クランプパネル吊りクランプ
内容量1台--1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング