17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラムリフト吊クランプ

通常単価(税別)
31,68027,688
税込単価
34,84830,457
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・鋼製ドラム缶、その他天板(蓋)のないドラム缶などのチャイム(縁)をワンタッチグリップで吊上げ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドラム缶用吊りクランプ
  • 基本使用荷重 (t)
    0.5
  • クランプ幅 最小 (mm)
    0
  • クランプ幅 最大 (mm)
    18
  • トラスココード
    103-8028
  • 質量 (kg)
    2
  • 内容量
    1台

ご注意

  • チャイム(縁)のないドラム缶の吊上げはできません。安全上ドラム缶5本以上のまとめ吊りはお止め下さい。

型番:

DLC0.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DLC0.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶用吊りクランプ
基本使用荷重(t)
0.5
クランプ幅 最小(mm)
0
クランプ幅 最大(mm)
18
トラスココード
103-8028
質量(kg)
2
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DLC0.5

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,68027,688
( 30,457 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製ドラム缶、その他天板(蓋)のないドラム缶などのチャイム(縁)をワンタッチグリップで吊上げ簡単。
・ドラム缶の垂直、水平吊及び反転作業も容易。
【用途】
・ドラム缶専用吊クランプ。

ご注意

  • チャイム(縁)のないドラム缶の吊上げはできません。安全上ドラム缶5本以上のまとめ吊りはお止め下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラムリフト吊クランプの型番DLC0.5のページです。 型番DLC0.5に関する仕様情報を記載しております。
ドラムリフト吊クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラムリフト吊クランプ
パネル吊クランプ PAT.
ALCパネル吊クランプ
型枠・パネル吊クランプ
ALCパネル水平吊クランプ
U字溝吊クランプ内張型
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格31,68033,70950,51916,45363,61558,801
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプドラム缶用吊りクランプパネル吊りクランプパネル吊りクランプパネル吊りクランプパネル吊りクランプU字溝用クランプ
基本使用荷重(t)0.50.10.260.10.20.5
クランプ幅 最小(mm)00140 / 115 / 905450220/260
クランプ幅 最大(mm)1840155 / 130 / 10580610240/290
トラスココード103-8028813-0803813-0786321-0430813-0922451-4823
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング