17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

通常単価(税別)
36,854136,288特別価格
税込単価
40,539149,917特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。・遠隔操作レバー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    縦吊りクランプ
  • クランプ幅 最小 (mm)
    0
  • 仕様
    遠隔操作解放機構・締め付けロック機構・解放ロック機構
  • 付属品
    遠隔操作用ロープ
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • クランプ幅 最大(mm)

  • h1(mm)

  • トラスココード

  • 寸法(mm)H

  • 寸法(mm)D2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最大

(mm)

h1

(mm)

トラスココード

寸法(mm)H

寸法(mm)D2

質量

(kg)

B

(mm)

b1

(mm)

b2

(mm)

D1

(mm)

T1

(mm)

T2

(mm)

T3

(mm)

t

(mm)

L(MAX)

(mm)

h2

(mm)

h3

(mm)

内容量

最小発注数量
0.5
19
80
368-4555
158
64
3
131
36
26
36
89
67
49
12
250
60
36
1台
1個
1
25
90
368-4563
185
85
6
152
42
32
48
113
81
59
16
310
69
45
1台
1個
2
30
100
813-0900
210
106
10.5
172
48
39
60
130
97
71
18
375
77
47
1台
1個
3
35
105
813-0901
225
117
12.5
182
51
42
66
141
102
75
20
405
81
47
1台
1個
5
40
120
851-6224
260
148
21.5
220
65
50
84
157
122
92
22
455
95
49
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,85435,637
( 39,201 )
1日目
53,598
( 58,958 )
1日目
75,419
( 82,961 )
4日目
93,539
( 102,893 )
4日目
136,288
( 149,917 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。
・遠隔操作レバーを取り付け、ロープにより高所での取り外しが出来る開放機構付。
 (SVC5Lは高抗張力鋼の溶接構造です。)
【用途】
・鋼板等の立吊用クランプ

ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)
立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)
立吊クランプ (開放ストッパー式)
横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)
パネル吊クランプ PAT.
ALCパネル吊クランプ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格36,854-51,781 -28,983 -22,280 -33,70950,519
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ縦吊りクランプ縦吊りクランプ縦吊りクランプ横吊りクランプパネル吊りクランプパネル吊りクランプ
クランプ幅 最小(mm)00000140 / 115 / 90
仕様遠隔操作解放機構・締め付けロック機構・解放ロック機構自在タイプのシャックル・締め付けロック機構ストッパー式締め付け機構・解放ロック機構高抗張力鋼の溶接構造遠隔操作開放機構付遠隔操作開放機構付
付属品遠隔操作用ロープ-----
内容量1台1台1台1台1台1台

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング