17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S

通常単価(税別)
20,11020,341
税込単価
22,12122,375
通常出荷日:1日目~4日目

敷き鉄板吊具。【特長】・スイベル付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • B (mm)
    47
  • D (mm)
    19
  • R (mm)
    38
  • H2 (mm)
    147
  • H3
    70
  • H4
    117
  • H5 (mm)
    50
  • T1 (mm)
    46
  • T2 (mm)
    54
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S 規格表

外形図

スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S 敷鉄板の敷設・撤去作業使用事例

*敷鉄板の敷設・撤去作業

スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S 安全フックとして直吊り作業に使用事例

*安全フックとして直吊り作業に

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • L1(mm)

  • L2(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

L1

(mm)

L2

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

H1

(mm)

H6

(mm)

T3

(mm)

内容量

最小発注数量
2
166
75
332-1037
4.2
402
30
29
1台
1個
3
169
78
332-1045
4.5
405
33
31
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,110
( 22,121 )
1日目
20,341
( 22,375 )
4日目

詳細情報

基本情報

敷き鉄板吊具。
【特長】
・スイベル付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
・開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
・吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
【用途】
・敷鉄板の敷設、撤去作業、ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。
・安全フックとして直吊り作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフック部が開いても使用出来ますか?
A
使用出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S
スーパーロックフック(開閉ロック式)
覆工板フック FKH1
スーパーロックフック(スイベル付) SLH-S
スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N
鍛造環付フック(バネ部品)S3S、S5S用
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールコンドーテックスーパーツールコンドーテック
通常価格20,110-21,3312,64726,839 -15,853 -660 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目10日目1日目9日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
B(mm)47-----
D(mm)193232---
R(mm)38-----
H2(mm)147-----
よく一緒に購入される商品

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング