17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吊フック HHC

通常単価(税別)
11,87718,495
税込単価
13,06520,345
通常出荷日:1日目

【特長】・頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。・先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への...

詳細を確認

ご注意

  • 安全上必ず4点以上の対向吊りでご使用ください。型鋼、パイプ等には両端2点吊りしてください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

品番 容量(ton)最大板厚LABbSWS.P.
(安全ポイント間の距離)
質量
(kg)
HHC 0.50.558152121274230631111.1
HHC 1165178144334740801262.1
HHC 22802231824258541051544.5
HHC 33952642154968651251877.8
HHC 5512534227960908516024316.5

製品の基本仕様・特長

先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計

先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計

着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ

着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ

過負荷による災害を未然に防止するため、吊フックには、いつでも簡単に安全点検が行えるよう安全ポイントを設けている。

過負荷による災害を未然に防止するため、吊フックには、いつでも簡単に安全点検が行えるよう安全ポイントを設けている。

外形図

吊フック HHC 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

吊フック HHC 使用事例

※各部の作動に異常がないか日常の点検を行なって下さい。特に安全ポイント(S.P.)の使用限界については常にご留意下さい。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • L(mm)

  • S(mm)

  • W(mm)

  • b(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

A

(mm)

B

(mm)

L

(mm)

S

(mm)

W

(mm)

b

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最大板厚

(mm)

S.P.(安全ポイント間の距離)

(mm)

内容量

最小発注数量
0.5
121
27
152
30
63
42
368-3648
1.1
58
111
1個
1個
1
144
33
178
40
80
47
368-3656
2.1
65
126
1個
1個
2
182
42
223
54
105
58
368-3672
4.5
80
154
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,877
( 13,065 )
1日目
13,531
( 14,884 )
1日目
18,495
( 20,345 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。
・先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。
・着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。
・長期のご使用に耐えうるように、材質・熱処理には完璧を期しておりますが、過負荷による災害を未然に防止するため、吊フックには、いつでも簡単に安全点検が行えるよう安全ポイントを設けている。
・特殊合金鋼の型鍛造で最適な熱処理により強靭かつ抜群の耐久性。
【用途】
・あらゆる鋼材の吊上げ、運搬に。

ご注意

  • 安全上必ず4点以上の対向吊りでご使用ください。型鋼、パイプ等には両端2点吊りしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊フック HHCのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワイヤロープ付きはありますか?
A
ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊フック HHC
フォークリフト用吊フック
吊りフック
覆工板フック FKH1
スーパーロックフック(開閉ロック式)
スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格11,877-25,269 -29,466 -2,64721,33120,110 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプフックフックフックフックフックフック
内容量1個-1個1個1個1台

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング