17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スチール ビーム トランメル(丸)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スチール ビーム トランメル(丸)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PK101

2021年07月に販売終了となりました。

ケガキ、寸法測定、大形のコンパス等に使用可能なスチールビームトランメル。
【特長】
・ビームはステンレス製のパイプで製作。
※目盛りは付いておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンパス
単品・セット区分
単品
材質(本体)
ステンレス
呼び寸法(mm)
1000
針長(mm)
80
寸法(L×φ)(mm)
1000×27
質量(kg)
1.5
補足
目盛りは付いておりません。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト