17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルカウンタ C-500・C-700

通常単価(税別)
73,47281,763特別価格
税込単価
80,81989,939特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

リニアゲージにて寸法測定した数値を表示するカウンタ。【特長】・C-500普及タイプとC-700の多機能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 外観寸法 (mm)
    144(W)X72(H)X160(D)
  • 表示桁(10μm選択)
    -9999.99~00.00~9999.99
  • 表示桁(1μm選択)
    -999.999~0.000~999.999
  • 表示
    7セグメント高輝度LED表示(赤色)
  • 電源電圧・消費電力 (V)
    AC100~AC240(9VA以下)
  • 使用温度 (℃)
    0~40
  • 適合リニアゲージ(10μm表示選択)
    DL-2 D-5 D-10 D-20 D-50 D-100 DN-10 DN-20 D-5UZ
  • 適合リニアゲージ(1μm表示選択)
    DL-2S D-5S D-10S D-20S D-50S D-100S DN-10S DN-20S
  • 付属品
    AC電源コード(2m) 1本/パネル取付金具2個/スタンド金具1個
  • 表示機能
    1/1表示、1/2表示、X2表示
  • 質量 (g)
    950
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

豊富な表示機能と多彩な測定機能を備えたデジタルカウンタ

製品仕様

C-500

C-500

C700

C700

デジタルカウンタ寸法図

デジタルカウンタ寸法図

デジタルカウンタ寸法図

パネルカット寸法 パネル板厚(t=1.6~3.2mm)

パネルカット寸法

パネルカット寸法

デジタルカウンタ機能

1/2表示機能(C-500、C-700)

1/2表示機能(C-500、C-700)
変位を1/2倍に変換して表示。

2倍表示機能(C-500、C-700)

2倍表示機能(C-500、C-700)
変位を2倍に変換して表示。

データ出力(C-500、C-700)

データ出力(C-500、C-700)

プリセット設定(C-700)

プリセット設定(C-700)
プリセット値表示。

合否判定(C-700)

合否判定(C-700)
合否判定出力する。

振れ値表示(C-700)

振れ値表示(C-700)
Max+Minの値(振れ値)をHOLD合否判定。

最大値表示(C-700)

最大値表示(C-700)
+方向のMax値をHOLD合否判定。

最小値表示(C-700)

最小値表示(C-700)
-方向のMin値をHOLD合否判定。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • プリセット表示機能

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

プリセット表示機能

最大値表示

(mm)

最小値表示

(mm)

測定モード機能「MAX」「MIN」「P-P」

合否判定機能(端子出力回路参照)

最小発注数量
0セットのみ
-
-
-
-
1個
プリセット値による表示
0.05
-0.045
現在値表示/最大値(Max)/最小値(Min)/振れ値(P-P)
現在値モード:+NG OK -NG/最大値モード:OK +NG(1) +NG(2)/最小値モード:OK -NG(1) -NG(2)/振れ値モード:OK NG(1) NG(2)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,47269,144
( 76,058 )
3日目
81,763
( 89,939 )
3日目

詳細情報

基本情報

リニアゲージにて寸法測定した数値を表示するカウンタ。
【特長】
・C-500普及タイプとC-700の多機能タイプ。
・豊富な表示機能と多彩な測定機能を備える。
・コンパクトなデザインで制御盤への組込も机上へ置くことも可能。
【用途】
・C-700タイプは合否判定機能付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルカウンタ C-500・C-700のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q99.999〜00.001秒(1/1000秒)まで表示できるものを探している①上記型式で間違いないか②端子の接点を接触させると積算できるのか。
何か他に必要なもがあれば教えて欲しい
A
この商品は、リニアゲージの出力を、寸法表示するものとなります。単位はμm(長さの単位)となります。
他に必要なものは、リニアゲージ(10〜20mmストロークタイプ)弊社型番D-10 等のリニアゲージ本体が必要となります。
Qカウンタにローラ等の振れ測定に使用可能な機能はありますか?
A
C-700に標準で触れ測定機能があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルカウンタ C-500・C-700
カウンタ
中型表示カウンタ
大型表示カウンタ
ワンタッチ長さ計測カウンタ
各種機械式カウンタ RS/RSL
メーカー尾崎製作所古里精機製作所ライン精機ライン精機古里精機製作所ライン精機
通常価格73,472-2,990 -84,184 -96,972 -13,089 -3,323 -
通常出荷日3日目1日目在庫品1日目〜1日目4日目2日目〜
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタ
外観寸法(mm)144(W)X72(H)X160(D)-----
表示桁(10μm選択)-9999.99~00.00~9999.99-----
表示桁(1μm選択)-999.999~0.000~999.999-----
表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング