17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

歯車振れ測定器(SR形) SR101

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

歯車振れ測定器(SR形)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SR101

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・歯車の円ピッチ振れ測定用です
・ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します
・測定子はレバーにより簡単に上下致します
・測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
歯車偏心測定用
センター距離(mm)
300
センター高(mm)
100
使用センター
超硬MT#2
平行度(μm)
4
質量(kg)
72
全長(L)(mm)
640
付属品(オプション)
測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
補足
ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト