17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラック送り式偏心検査器(ML形)

通常単価(税別)
422,102
税込単価
464,312
通常出荷日:5日目

ラック送り式の偏心検査器。【特長】・ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック送り式
  • 特長
    テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
  • 補足
    ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。

ご注意

  • ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。

型番:

SML101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

コードNo. 形式 全長
(Lmm)
センター距離
(mm)
有効センター高さ
(mm)
使用センター 高さ平行度
(μm)
質量
(kg)
SML101 ML-1 680 400 110 超硬MT#1 6 41
SML102 ML-2 1220 800 180 超硬MT#2 8 90
SML103 ML-3 1645 1190 240 超硬MT#3 10 145

SML101の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック送り式
センター距離(mm)
400
センター高(mm)
110
使用センター
超硬MT#1
高さ平行度(μm)
6
質量(kg)
43
全長(L)(mm)
680
特長
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
補足
ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。
-
-

絞り込み条件

  • センター距離(mm)

  • センター高(mm)

  • 使用センター

  • 高さ平行度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SML101

センター距離

(mm)

センター高

(mm)

使用センター

高さ平行度

(μm)

質量

(kg)

全長(L)

(mm)

最小発注数量
400
110
超硬MT#1
6
43
680
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422,102
( 464,312 )
5日目

詳細情報

基本情報

ラック送り式の偏心検査器。
【特長】
・ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。
・ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。
・テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
・センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。

ご注意

  • ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック送り式偏心検査器(ML形)の型番SML101のページです。 型番SML101に関する仕様情報を記載しております。
ラック送り式偏心検査器(ML形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラック送り式偏心検査器(ML形)
偏心検査器 ラック送り式
偏心検査器(P形)
偏心検査器(標準形)
偏心検査器(P形) BCPGシリーズ
RKN 偏心検査器
メーカー大菱計器製作所理研計測器大菱計器製作所大菱計器製作所新潟精機(SK)理研計測器
通常価格422,102513,123151,981 -207,894 -182,502 -248,655
通常出荷日5日目7日目2日目2日目2日目9日目
商品タイプラック送り式ラック送り式標準形標準形その他標準形
特長テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。-----
補足ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト