17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

偏心検査器(標準形)

通常単価(税別)
207,894733,342特別価格
税込単価
228,683806,676特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

標準形の偏心検査器。【特長】・テーブル上面とセンターの平行度が確保されています。・センターの出入りはレ...

詳細を確認

ご注意

  • ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

コードNo.形式全長
(Lmm)
センター距離
(mm)
センター高
(mm)
使用センター高さ
平行度
(μm)
質量
(kg)
SA101No.-1650400150MT#1631
SA102No.-21220800240MT#2887
SA103No.-316451200300MT#310135

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • センター距離(mm)

  • センター高(mm)

  • 使用センター

  • 高さ平行度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

センター距離

(mm)

センター高

(mm)

使用センター

高さ平行度

(μm)

質量

(kg)

全長(L)

(mm)

最小発注数量
400
150
MT#1
6
31
650
1個
800
240
MT#2
8
87
1220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207,894
( 228,683 )
2日目
733,342596,940
( 656,634 )
2日目

詳細情報

基本情報

標準形の偏心検査器。
【特長】
・テーブル上面とセンターの平行度が確保されています。
・センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
【用途】
・シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。

ご注意

  • ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏心検査器(標準形)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q偏心検査器でワーク長:700~800mmのものを紹介下さい。
A
ワーク長が800mm測定可能な偏心検査器、大菱計器製 型番:SA102をご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏心検査器(標準形)
偏心検査器(P形)
偏心検査器(P形) BCPGシリーズ
ラック送り式偏心検査器(ML形)
RKN 偏心検査器
小型偏心検査器
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所新潟精機(SK)大菱計器製作所理研計測器理研計測器
通常価格207,894-151,981 -182,502 -422,102248,655190,676
通常出荷日2日目2日目2日目5日目9日目7日目
商品タイプ標準形標準形その他ラック送り式標準形その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング