ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
大菱計器製作所 偏心検査器(標準形) |
|
理研計測器 偏心検査器 標準形 NO.1/NO.2/NO.3 |
|
新潟精機(SK) 偏心検査器(P形) BCPGシリーズ |
| コード No. | 形式 | 全長 (Lmm) | センター距離 (mm) | センター高 (mm) | 使用センター | 高さ平行度 (μm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP101 | P-1 | 410 | 150 | 110 | MT#1 | 5 | 14.0 |
| SAP102 | P-2 | 470 | 200 | 15.5 | |||
| SAP103 | P-3 | 560 | 300 | 17.0 |
標準形検査器を小形にしたタイプです。
【特長】
・テーブル上面とセンターの平行度が確保されています。
・センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
【用途】
・シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。


大菱計器製作所
偏心検査器(標準形)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~