17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋳鉄製Vブロック A形

通常単価(税別)
25,43890,001
税込単価
27,98299,001
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・A形は3箇所使用面にV溝が設けてあります。・V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台とし...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • V幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

V幅

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
50
22
32
20
838-1666
0.48
1個
75
25
38
30
838-1667
0.9
1個
100
35
58
40
838-1665
2.5
1個
150
60
90
60
818-2764
7.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,438
( 27,982 )
7日目
35,498
( 39,048 )
7日目
38,251
( 42,076 )
8日目
90,001
( 99,001 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A形は3箇所使用面にV溝が設けてあります。
・V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。
・2個1セットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製Vブロック A形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製Vブロック A形
鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ
Vブロック(A型・A級仕上)
A型ヤゲン台(Vブロック)
A型精密ヤゲン台(Vブロック)
鋳鉄製VブロックB型 DCV-100BJ
メーカー理研計測器新潟精機(SK)エスコ大西測定ユニセイキ新潟精機(SK)
通常価格25,438-52,02723,170 -8,484 -27,040 -14,365
通常出荷日7日目〜3日目2日目在庫品1日目〜1日目〜3日目
商品タイプVブロックVブロックVブロックVブロックVブロックVブロック
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
A型A型A型A型A型B型
本体/オプション本体-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング