17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋳鉄製センター付定盤

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鋳鉄製センター付定盤

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SE101

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・定盤の平面度はJIS1級です。
・ストック移動部はTスロット付きV溝機構です。
・V溝は定盤幅の中心に設置されています。
【用途】
・ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
定盤
等級
1級
材質
鋳鉄
幅(mm)
850
奥行(mm)
500
センター距離(mm)
570
有効センター(mm)
150
使用センター
MT#1
高さ平行度(μm)
6
本体/オプション
本体
質量(kg)
215
特長
ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト