ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 40mm Vブロックセット(クランプ付) |
|
ナベヤ V溝付桝型ブロック 機械仕上 |
|
スーパーツール クロークランプ |
| コードNo. | 呼び寸法 | 寸法 (H×W×Lmm) | V幅 (mm) | 平行度 (μm) | 質量 (kg/Set) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM101 | 30 | 30×28×40 | 12・20 | 10 | 0.8 |
| JM102 | 40 | 40×38×50 | 18・24 | 1.5 | |
| JM103 | 50 | 50×48×60 | 20・30 | 2.7 | |
| JM104 | 60 | 60×58×70 | 24・38 | 4.2 |
V溝が2ヶ所とクランプ取付用溝付きのVブロックです。
【特長】
・ワークを固定するクランプ付きです(2ヶ)。
【用途】
・丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。


新潟精機(SK)
精密T型石定盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)
5通常価格(税別):19,072円~

大西測定
鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等
4.5通常価格(税別):48,651円~

ナベヤ
箱型定盤(機械仕上),六面加工
4.3通常価格(税別):14,025円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~