17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋳鉄製 金具付 Vブロック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鋳鉄製 金具付 Vブロック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JG101

2023年03月に販売終了となりました。

2個1セットで製作されており、2個の底面とV溝の平行が出ている定盤。
【特長】
・ワークを固定するクランプが2ヶ付いている。
【用途】
・丸物の測定や機械加工用に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
Vブロック
材質
鋳鉄
幅(mm)
125
奥行(mm)
50
高さ(mm)
80
底面とV溝の平行度(μm)
10
V溝付枡型
呼び
125
V幅(mm)
55
本体/オプション
本体
質量(kg)
6.5(set)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト