17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

硬鋼製精密VブロックA級

通常単価(税別)
29,895181,694特別価格
税込単価
32,885199,863特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~18日目

【特長】・2ケ1セットで製作されており、2ケの底面とV溝の平行が出ています。・全サイズ焼入品でV溝は9...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

硬鋼製精密VブロックA級:関連画像

硬鋼製精密VブロックA級の外観

呼び寸法 寸法
(L×H×W×Vmm)
A級 質量
(kg/Set)
コードNo. 底面とV溝の
平行度
38 38×24×19×20 JA201 5μm 0.3
50 50×28×22×25 JA202 0.4
75 75×50×35×45 JA204 2.0
100 100×60×38×50 JA205 3.0
125 125×70×45×65 JA206 6.0
150 150×90×60×75 JA207 13.0

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 呼び

  • V幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

呼び

V幅

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
38
19
24
38
20
0.3(set)
1個
50
22
28
50
25
0.4(set)
1個
75
35
50
75
45
2(set)
1個
100
38
60
100
50
3(set)
1個
125
45
70
125
65
6(set)
1個
150
60
90
150
75
13(set)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,89527,596
( 30,356 )
5日目
36,37732,488
( 35,737 )
2日目
58,95051,404
( 56,544 )
2日目
80,61469,328
( 76,261 )
5日目
123,576
( 135,934 )
18日目
181,694
( 199,863 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2ケ1セットで製作されており、2ケの底面とV溝の平行が出ています。
・全サイズ焼入品でV溝は90度です。
【用途】
・丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬鋼製精密VブロックA級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬鋼製精密VブロックA級
A型精密ヤゲン台(Vブロック)
硬鋼製 クランプ付Vブロック
A型ヤゲン台(Vブロック)
鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ
鋳鉄製VブロックB型 DCV-100BJ
メーカー大菱計器製作所ユニセイキ大菱計器製作所大西測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格29,895-27,040 -49,400 -8,484 -70,00017,500
通常出荷日2日目〜1日目〜18日目在庫品1日目〜3日目3日目
商品タイプVブロックVブロックVブロックVブロックVブロックVブロック
等級A級A級----
底面とV溝の平行度(μm)510105010070
V溝付枡型A型V溝付枡型A型A型B型
材質硬鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング