17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プチレベル

通常単価(税別)
38,66743,500
税込単価
42,53447,850
通常出荷日:13日目

携帯性を重視した小型水準器です。【特長】・コンパクトながら、一般機械、装置の据付に使用できる高感度の水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    110
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    29
  • 厚み (mm)
    27
  • 質量 (kg)
    0.28
  • 補足
    水平を調整できる調整ネジ付きです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

コードNo. 寸法
(L×H×W mm)
感度
(mm/m)
質量
(g)
AF100 110×27×29 0.05 280
AF101 110×27×29 0.1 280

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 感度(mm/m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

感度

(mm/m)

最小発注数量
0.05
1個
0.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,667
( 42,534 )
13日目
43,500
( 47,850 )
13日目

詳細情報

基本情報

携帯性を重視した小型水準器です。
【特長】
・コンパクトながら、一般機械、装置の据付に使用できる高感度の水準器です。
・今までの水準器ではセットできない狭い位置で使用できます。
・水平を調整できる調整ネジ付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プチレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチレベル
マイクロ式傾斜水準器
キューブレベル
トビレベル-2 (水平器)
G-ディレクターレベル
スケールクリップレベル
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所エビスエビスエビスエビス
通常価格38,667-105,506 -1,4373,193 -3,904 -780
通常出荷日13日目18日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
長さ(mm)1102275012020060
マグネットなしなしなし1か所1か所なし
高さ(mm)2975~95354346.530
厚み(mm)275027162220
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング