17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密フィックスレベル

通常単価(税別)
15,94227,276
税込単価
17,53630,004
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

小形で高感度な精密水準器です。【特長】・一般工作用の平形水準器等と同一感度で製作されております。・各機...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外観と仕様

外観

524A

524A

524B

524B

524C

524C

524D

524D

仕様一覧

型番
No.
形式寸法
(L×W×H mm)
感度
(mm/m)
質量
(g)
取付穴径×間隔
(mm)
AS101524A100×20×240.052004.5×90
AS1020.1
AS201524B80×20×200.51504.5×70
AS2022.0
AS301524C60×16×180.51203.5×50
AS3022.0
AS401524D100×20×240.02250ナシ
AS4020.05
AS4030.1

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 厚み(mm)

  • 感度(mm/m)

  • 取付穴径×間隔(mm)

  • 形式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

高さ

(mm)

厚み

(mm)

感度

(mm/m)

取付穴径×間隔

(mm)

形式

質量

(kg)

最小発注数量
100
24
20
0.05
4.5×90
524A
0.2
1個
100
24
20
0.1
4.5×90
524A
0.2
1個
80
20
20
0.5
4.5×70
524B
0.15
1個
80
20
20
2
4.5×70
524B
0.15
1個
60
18
16
0.5
3.5×50
524C
0.12
1個
60
18
16
2
3.5×50
524C
0.12
1個
100
24
20
0.02
ナシ
524D
0.25
1個
100
24
20
0.05
ナシ
524D
0.25
1個
100
24
20
0.1
ナシ
524D
0.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,872
( 26,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,695
( 24,965 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,017
( 22,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,683
( 20,551 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,666
( 18,333 )
2日目
15,942
( 17,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,276
( 30,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,241
( 28,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,241
( 28,865 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小形で高感度な精密水準器です。
【特長】
・一般工作用の平形水準器等と同一感度で製作されております。
・各機種共、多用途に応じられるように感度別になっております。
【用途】
・狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密フィックスレベルのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
産業機械の設備設置作業に使用しています
4
満足度:4.0
産業機械の設備を納品する際のレベル(水平)出しで使用しています。工場の床に設置する作業において最初の重要な作業になります...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の水平だし
5
満足度:5.0
コンパクトで持ち運びも出来る大きさなので、大変重宝しています。 出張先でも同じものを使っているのをよく見かけます。 以...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の水平レベルを測るため
3
満足度:3.0
機械の水平レベルを測るために使っています。現場判断とコスト面を考慮した上で購入しています。測定制度、感度については今のと...もっと読む
0人が参考にしています。
よく一緒に購入される商品

水平器カテゴリの売れ筋ランキング