17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T形水準器 AL101・AL102・AL103

通常単価(税別)
113,287115,011
税込単価
124,616126,512
通常出荷日:18日目~19日目

【特長】・XY方向の水平が同時に測定できます。・水平を調整できる調整ネジ付きです。【用途】・各種機械の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    156
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    32
  • 厚み (mm)
    206
  • 呼び (mm)
    200
  • 質量 (kg)
    1.7
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

T形水準器 AL101・AL102・AL103:関連画像

T形水準器の外観

コードNo. 呼び 寸法
(L×H×W mm)
感度
(mm/m)
質量
(kg)
AL101 200 206×156×32 0.05 1.7
AL102 0.1
AL103 0.2

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 感度(mm/m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

感度

(mm/m)

最小発注数量
0.05
1個
0.1
1個
0.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,011
( 126,512 )
18日目
115,011
( 126,512 )
18日目
113,287
( 124,616 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・XY方向の水平が同時に測定できます。
・水平を調整できる調整ネジ付きです。
【用途】
・各種機械の据付、芯出しに便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形水準器 AL101・AL102・AL103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形水準器 AL101・AL102・AL103
傾斜測定水準器 A100形
精密デジタル水準器
小形精密水準器 (A級)
マイクロ式傾斜水準器
平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所アカツキ製作所大菱計器製作所大菱計器製作所理研計測器
通常価格113,287-141,317249,800 -136,941 -105,506 -36,776
通常出荷日18日目〜18日目1日目〜19日目18日目1日目
商品タイプ水平器水平器デジタル水平器水平器水平器水平器
長さ(mm)156110(ベース)188125227100
マグネットなしなし-なしなしなし
高さ(mm)32158624175~9536
厚み(mm)20640(ベース)37425038
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング