17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小形精密水準器 (A級)

通常単価(税別)
136,941137,647
税込単価
150,635151,412
通常出荷日:19日目

小形携帯用精密水準器です。【特長】・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    125
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    41
  • 厚み (mm)
    42
  • 呼び (mm)
    125
  • 質量 (kg)
    0.9
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

小形精密水準器 (A級)の仕様

コードNo.呼び寸法
(L×H×W mm)
感度
(mm/m)
質量
(kg)
AE101125125×41×420.020.9
AE1020.05

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 感度(mm/m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

感度

(mm/m)

最小発注数量
0.02
1個
0.05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,647
( 151,412 )
19日目
136,941
( 150,635 )
19日目

詳細情報

基本情報

小形携帯用精密水準器です。
【特長】
・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。
・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。
・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
【用途】
・サービスエンジニア等に好評な精密測定用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形精密水準器 (A級)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形精密水準器 (A級)
精密デジタル水準器
傾斜測定水準器 A100形
平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002
マイクロ式傾斜水準器
トビレベル-2 (水平器)
メーカー大菱計器製作所アカツキ製作所大菱計器製作所理研計測器大菱計器製作所エビス
通常価格136,941-259,982 -141,31736,776105,506 -3,193 -
通常出荷日19日目1日目〜18日目1日目18日目1日目
商品タイプ水平器デジタル水平器水平器水平器水平器水平器
長さ(mm)125188110(ベース)100227120
マグネットなし-なしなしなし1か所
高さ(mm)41621583675~9543
厚み(mm)423740(ベース)385016
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング